LPWAN LCU D4I ZHAGA EU
-
Radiosignalmodul
1639790
Zhaga Book 18 kompatibel styreenhet for gatelys via LoRaWAN®, spenningsforsyning og DALI-2-kommunikasjon via Zhaga kompatibel sokkel, styring av DALI-2-kompatible elektroniske ballaster
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | II (kunststoffhus) |
| Transientoverspenningsbeskyttelse | nei |
| Systemgrenser | |
| Betegnelse | Radiosignalmodul |
| Antall støttede deltakere | = 1 (via DALI-kommunikasjon med intern spenningsforsyning) |
| ≤ 64 (via DALI-kommunikasjon med ekstern spenningsforsyning) | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning | typ. 24 V DC ±2 V (≥ 1 W) |
| Tilkoblingstype | Zhaga-Book-18-bøssingpluggforbinder |
| Funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Kontroller til LED driver |
| Automatisk kanalvalg | ADR |
| Radiotillatelser | Europa |
| Nasjonal støtte | Egypt |
| Albania | |
| Andorra | |
| Armenia | |
| Østerrike | |
| Bahrain | |
| Bangladesh | |
| Belarus | |
| Belgia | |
| Burma (Myanmar) | |
| Bosnia/Hercegovina | |
| Brunei Darussalam | |
| Bulgaria | |
| Kambodsja | |
| Kroatia | |
| Kypros | |
| Tsjekkia | |
| Danmark | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrike | |
| Tyskland | |
| Hellas | |
| Island | |
| Ungarn | |
| Iran | |
| Italia | |
| Laos | |
| Letland | |
| Libanon | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxembourg | |
| Makedonia | |
| Malta | |
| Moldova | |
| Montenegro | |
| Marokko | |
| Nederland | |
| New Zealand | |
| Nigeria | |
| Norge | |
| Oman | |
| Pakistan | |
| Filippinene | |
| Polen | |
| Qatar | |
| Romania | |
| Saudi-Arabia | |
| Serbia | |
| Singapore | |
| Slovakia | |
| Slovenia | |
| Sør-Afrika | |
| Spania | |
| Sverige | |
| Sveits | |
| Tunisia | |
| Tyrkia | |
| Ukraina | |
| De forente arabiske emirater | |
| Storbritannia | |
| Irland | |
| Portugal | |
| Vietnam | |
| Wireless | |
| Betegnelse | LoRaWAN® EU 868 |
| Antall | 1 |
| Frekvensområde | 867,1 MHz ... 869,525 MHz |
| Frekvensbånd | 868 MHz |
| Radiosignalstandard | LoRaWAN® |
| Sendeeffekt | < 14 dBm |
| Rekkevidde | opptil 15 Km |
| Mottakerømfintlighet | - 139,50 dBm |
| Overføringsfysikk | LoRa® |
| Antall radiosignalgrensesnitt | 1 |
| Målskisse |
|
| Høyde | 52 mm |
| Diameter | 80 mm |
| Farge | transparent |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP66 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 0 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Merking | CE-samsvar |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| konformitet med EMC-retningslinjer | Kontroll av støyimmunitet iht. N 301489-1 Elektrostatisk utladning (ESD) Kriterium A, ±4 kV kontaktutladning, ±8 kV luftutladning |
| Elektromagnetiske felt Kriterium A, feltstyrke: 10 V/m | |
| Raske transienter (burst) Kriterium A, ±2 kV | |
| Transient overspenning (surge) Kriterium A, ±1 kV (symmetrisk) | |
| Ledningsførte støyvariabler Kriterium A; prøvespenning 10 V | |
| Kontroll av støyemisjon iht. EN IEC 55015 |
| Monteringstype | Pluggmontering (Zhaga-Book-18-pluggforbinder) |
| Artikkelnummer | 1639790 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDR |
| Produktnøkkel | DREDIA |
| GTIN | 4067923165632 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 91 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 71 g |
| Tolltariffnummer | 85371091 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
VMer effektiv energibruk grunnet toveis LoRaWAN®-kommunikasjon
Alltid full oversikt over lyspunkter grunnet fjernparametrisering og -diagnostikk
Automatisk fallback-strategi ved kommunikasjonsfeil
TLS 128 kryptert dataoverføring
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo