Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

FL WLAN 24 AP 802-11-US - Radiosignalmodul
2700448

WLAN access point for USA og Canada, 24 V DC, PoE, IEEE 802.11 a/b/g, 2,4 GHz, 5 GHz, client-adapter, antenna diversity, webbased management, 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

2,4 GHz- og 5 GHz-støtte
Optimal sikkerhet i henhold til IEEE 802.11i med AES-koding
Høy vibrasjons-, støt- og EMC-sikkerhet
Rekkevidde flere hundre meter*