VS-BU/PN-IP20-93B-LI/2,0
-
Nettverkskabel
1416173
Prefabrikkert PROFINET-kabel, CAT5e, skjermet, stjernefirer, AWG 22 flertrådet (syv tråder), RAL 6018 (gulgrønn), RJ45-bøssingmodul / IP20 for Freenet-system, 4-polet på RJ45-plugg / IP20, Line, lengde: 2 m
Produktdetaljer
| Produktserie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Sensortype | PROFINET |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Merkespenning (III/3) | 50 V |
| Merkestrøm | 1,75 A |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
| Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Overføringshastighet | 100 MBit/s |
| Bølgemotstand | 100 Ω |
| Yttermantel, material | PVC |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Tilkobling 1 | |
| Målskisse |
Polskisse
|
| Utførelse | RJ45 Plugg, rett, 4-polet |
| Poltall | 4 |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Pluggsykluser | ≥ 1000 |
| Innkoblingskraft | < 20 N (per signalkontakt) |
| Trekkraft | < 20 N (per signalkontakt) |
| Isolasjonsmotstand | > 500 MΩ |
| Overspenningskategori | I |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
| Material Kontaktholder | PC |
| Farge (Hus) | grå |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C |
| Tilkobling 2 | |
| Utførelse | RJ45 Bøssingpluggforbinder, rett, 4-polet, Freenet |
| Poltall | 4 |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Pluggsykluser | ≥ 750 |
| Isolasjonsmotstand | > 500 MΩ |
| Overspenningskategori | I |
| Forurensningsgrad | 1 |
| Material Kontakt | Kobberlegering |
| Material Kontaktoverflate | Au |
| Material Kontaktholder | PC |
| Farge (Hus) | sølvfarget |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C |
| Ledningslengde | 2,00 m |
| PROFINET PVC flertrådet CAT5 [93B] | |
| Målskisse |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | PROFINET PVC flertrådet CAT5 [93B] |
| Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel, farge | grønn RAL 6018 |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE |
| Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
| Totallederisolasjon | Stjernefirer |
| Optisk skjermbelegg | 85 % |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Sløyfemotstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 600 V |
| Testspenning leder/skjerm | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
| Flammebestandighet | UL 1581, kap. 1060 og UL 2556, kap. 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, kap. 1100 og UL 2556, kap. 9.1 (HFT/FT2) | |
| Oljebestandighet | OIL RES I iht. UL 2256 |
| Annen bestandighet | UV-bestandig (i henhold til UL 1581, kapittel 1200) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -10 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Artikkelnummer | 1416173 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABNABA |
| GTIN | 4046356474283 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 171,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 151,182 g |
| Tolltariffnummer | 85444210 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) |
| SCIP | 06e76fb5-c003-4068-924b-10a97cbcc890 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo