SAC-6P-MS/ 2,0-970/FS SCO
-
Bussystemkabel
1428652
Bussystemkabel, VARAN (100 Mbit/s), 6-polet, SANTOPRENE halogenfri/TPE halogenfri, svart RAL 9005, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: A, på Bøssingpluggforbinder rett M12 SPEEDCON, koding: A, kabellengde: 2 m
Produktdetaljer
| Anvendelse | Standard |
| Sensortype | VARAN |
| Poltall | 6 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Koding | A |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Bussystem | VARAN |
| Signaltype/kategori | VARAN, 100 Mbit/s |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Nominell strøm IN | 2 A |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Material tetning | NBR |
| Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuZn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
| Tilkoblingstilordning | |
| Kontakt | Farge (signalbetegnelse) | Kontakt (opsjon) | 1 (Stikker) | N.C. | 1 (Bøssing) |
| 4 (Stikker) | N.C. | 4 (Bøssing) | |
| 6 (Stikker) | BU (Effekt) | 6 (Bøssing) | |
| 7 (Stikker) | BN (Effekt) | 7 (Bøssing) | |
| 5 (Stikker) | GNWH (RD+) | 5 (Bøssing) | |
| 8 (Stikker) | GN (RD-) | 8 (Bøssing) | |
| 2 (Stikker) | OGWH (TD+) | 2 (Bøssing) | |
| 3 (Stikker) | OG (TD-) | 3 (Bøssing) | |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 SPEEDCON |
| Poltall | 6 |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodetype | A (Standard) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 SPEEDCON |
| Poltall | 6 |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodetype | A (Standard) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C |
| Ledningslengde | 2 m |
| VARAN [970] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 81 kg/km |
| Poltall | 6 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | VARAN [970] |
| Lederoppbygging | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
| Lederoppbygning signalledning | 19x 0,13 mm |
| AWG signalkabel | 24 |
| Lederkonstruksjon spenningsforsyning | 19x 0,16 mm |
| AWG- spenningsforsyning | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 0,25 mm² (Signalledning) |
| 2x 0,38 mm² (Spenningsforsyning) | |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,35 mm (Signalledning) |
| 1,5 mm (Spenningsforsyning) | |
| Ytterdiameter kabel | 7,80 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | SANTOPRENE halogenfri |
| Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Materialfyller | Garn |
| Material lederisolasjon | PP |
| Enkeltleder, farge | brun, blå, hvit/oransje, hvit/grønn, grønn, oransje |
| Type parskjerming | Flettverk av fortinnede kobbertråder, 95 % dekning |
| Totallederisolasjon | En stjernefirer og to ledere med to tråder |
| maks. ledermotstand | 77 Ω/m (Dataledning) |
| Isolasjonsmotstand | 5 GΩ*km (Dataledning) |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±15 % |
| Driftskapasitet | 50 nF (Dataledning) |
| Nominell spenning kabel | 125 V (Dataledning) |
| 48 V (Spenningsforsyning) | |
| Testspenning | 2000 V (Spenningsforsyning) |
| maks. 700 V AC (Dataledning) | |
| Minste bøyeradius, montert fast | ≥ 93 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | ≥ 93 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 3000000, Bøyeradius: 93 mm, Kjøreavstand: 2 m, Kjørehastighet: 1 m/s, Akselerasjon: 2 m/s² |
| Halogenfri | i henhold til DIN EN 50267-2-1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C (Kabel) |
| Omgivelsestemperatur (installering) | 0 °C ... 50 °C |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| Artikkelnummer | 1428652 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAFS |
| Produktnøkkel | AF1CMM |
| GTIN | 4046356322935 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 198,9 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 181,5 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 2,703 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo