SAC-5P-M12MS/5,0-92X/M12FSSHOD - Bussystemkabel
1410470

Bussystemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, FRNC halogenfri, svart, skjermet, Plugg rett M12, koding: A, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: A, kabellengde: 5 m, for utendørs bruk, med spesialstålmutter

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Meget robust: Resistent mot olje, UV og ozon, tåler temperaturer fra -40 °C ... +105 °C
Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser