NBC-M12MSD/ 0,5-93E/M12MSD CMC
-
Nettverkskabel
1569443
Nettverkskabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PUR halogenfri, vannblå RAL 5021, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg rett M12, koding: D / IP67, på Plugg rett M12, koding: D / IP67, kabellengde: 0,5 m
Produktdetaljer
| Generelt | Ytterligere produkter med variabel ledningstype og variabel ledningslengde, se kapitlet Tilbehør |
| Generelt | CMC - Conductor marker carrier - PATG |
| Anvendelse | Standard |
| Sensortype | Ethernet |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
| Tilkobling 1 | |
| Målskisse |
Polskisse plugg M12, 4-polet, D-kodet, stiftside
|
| Utførelse | M12 Plugg, rett, 4-polet, skjermet (Advanced Shielding Technology), Koding: D |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Skjerming | Advanced Shielding Technology |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
| Material Kontaktholder | PA 6.6 |
| Material Nippel | Trykkstøpt sink, forniklet |
| Material Gripedel | TPU, tungt antennelig, selvslukkende |
| Material Pakning | FKM |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/bestemmelser | IEC 61076-2-101 |
| Tilkobling 2 | |
| Målskisse |
Polskisse plugg M12, 4-polet, D-kodet, stiftside
|
| Utførelse | M12 Plugg, rett, 4-polet, skjermet (Advanced Shielding Technology), Koding: D |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Skjerming | Advanced Shielding Technology |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
| Material Kontaktholder | PA 6.6 |
| Material Nippel | Trykkstøpt sink, forniklet |
| Material Gripedel | TPU, tungt antennelig, selvslukkende |
| Material Pakning | FKM |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/bestemmelser | IEC 61076-2-101 |
| Ledningslengde | 0,5 m |
| Ethernet fleksibel CAT5, 2 par [93E] | |
| Målskisse |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | Ethernet fleksibel CAT5, 2 par [93E] |
| Lederoppbygging | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| AWG signalkabel | 26 |
| Ledningstverrsnitt | 2x 2x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 0,95 mm ±0,05 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | vannblå RAL 5021 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE-skummet |
| Enkeltleder, farge | hvit/oransje-oransje, hvit/grønn-grønn |
| Parlederisolasjon | To ledere til par |
| Totallederisolasjon | To par med to tråder mot kabelkjernen |
| Optisk skjermbelegg | 70 % |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Sløyfemotstand | ≤ 280,00 Ω/km |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 100 V |
| Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 26 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 51 mm |
| Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
| Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
| iht. UN ECE-R 118.03 | |
| UL 1581, kap. 1060 og UL 2556, kap. 9.3 (FT1) | |
| UL 1581, kap. 1100 og UL 2556, kap. 9.1 (HFT/FT2) | |
| Oljebestandighet | i henhold til IEC 60811-404 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -30 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Artikkelnummer | 1569443 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAFS |
| Produktnøkkel | AF1CJI |
| GTIN | 4046356336253 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 53 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 54,4 g |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Nettverkskabel 1408706
-
NBC-M12MSD-M12MRD/.../... - Nettverkskabel 1408700
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Nettverkskabel 1408692
-
NBC-M12MSD-M12FRD/.../... - Nettverkskabel 1408684
-
NBC-M12MRD-M12MRD/.../... - Nettverkskabel 1408699
-
NBC-M12MRD-M12FSD/.../... - Nettverkskabel 1408691
-
NBC-M12MRD-M12FRD/.../... - Nettverkskabel 1408683
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Hette 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sikringsklips 1558988
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktøy 1208432
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo