SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS
-
Bussystemkabel
1543537
Bussystemkabel, INTERBUS, 4-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skjermet, Plugg rett M8, koding: A, på Bøssingpluggforbinder rett M8, koding: A, kabellengde: 1 m
Produktdetaljer
| Anvendelse | Standard |
| Sensortype | INTERBUS |
| Poltall | 4 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | ja |
| Koding | A |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Bussystem | INTERBUS |
| Signaltype/kategori | INTERBUS |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Testspenning | 800 V |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Material tetning | NBR |
| Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
| Tilkoblingstilordning | |
| Kontakt | Farge (signalbetegnelse) | Kontakt (opsjon) | 1 (Stikker) | RD (0,34 mm²) | 1 (Bøssing) |
| 3 (Stikker) | BU (0,34 mm²) | 3 (Bøssing) | |
| 2 (Stikker) | YE (0,14 mm²) | 2 (Bøssing) | |
| 4 (Stikker) | GN (0,14 mm²) | 4 (Bøssing) | |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M8 |
| Poltall | 4 |
| Kodetype | A (Standard) |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M8 |
| Poltall | 4 |
| Kodetype | A |
| Ledningslengde | 1 m |
| INTERBUS [950] | |
| Ledningsvekt | 41 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | INTERBUS [950] |
| Lederoppbygging | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
| Lederoppbygning signalledning | 19x 0,10 mm |
| AWG signalkabel | 26 |
| Lederkonstruksjon spenningsforsyning | 19x 0,15 mm |
| AWG- spenningsforsyning | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 2x 0,14 mm² (Signalledning) |
| 2x 0,34 mm² (Spenningsforsyning) | |
| 1x 0,38 mm² (Medløpertråd) | |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 0,97 mm (Signalledning) |
| 1,25 mm (Spenningsforsyning) | |
| Ytterdiameter kabel | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PP |
| Enkeltleder, farge | rød-blå, grønn-gul |
| Veggtykkelse isolering | 0,24 mm (Lederisolasjon signalledning) |
| 0,25 mm (Lederisolasjon strømforsyning) | |
| Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,75 mm |
| Parlederisolasjon | To ledere til par |
| Type parskjerming | Aluminiumsbelagt polyesterfolie |
| Totallederisolasjon | To par rundt en medløpertråd i midten mot kabelkjernen |
| Optisk skjermbelegg | 85 % |
| maks. ledermotstand | ≤ 150 Ω/km (Signalledning) |
| ≤ 58 Ω/km (Spenningsforsyning) | |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Bølgemotstand | 75 Ω ±10 Ω (Signalledning) |
| 55 Ω ±10 Ω (Spenningsforsyning) | |
| Nominell spenning kabel | ≤ 100 V |
| Testspenning leder/skjerm | 1000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspenning leder/skjerm | 1000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 7,5 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 26 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 39 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 1000000, Bøyeradius: 110 mm, Kjøreavstand: 6 m, Kjørehastighet: 4 m/s, Akselerasjon: 4 m/s² |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -40 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
| Artikkelnummer | 1543537 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAFS |
| Produktnøkkel | AF1BJB |
| GTIN | 4046356097031 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 54,2 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 54,2 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,899 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Systemkabel for forsyningsspenning og bussignal
Effektkabel for aktuatorspenning
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo