NBC-MSX/ 2,0-94C/MSX SCO
-
Nettverkskabel
1423303
Nettverkskabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s) CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, PUR halogenfri, vannblå RAL 5021, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg rett M12, koding: X / IP67, på Plugg rett M12, koding: X / IP67, kabellengde: 2 m
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Anvendelse | Standard |
Sensortype | Ethernet |
Poltall | 8 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Koding | X |
Bussystem | Ethernet |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell strøm IN | 0,5 A |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringshastighet | 1 GBit/s |
Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett M12 / IP67 |
Poltall | 8 |
Kodetype | X (Data) |
Farge gripedel | svart |
Material | CuZn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
PP (Kontaktholder) | |
TPU, tungt antennelig, selvslukkende (Gripedel) | |
Trykkstøpt sink, forniklet (Nippel) | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm |
Beskyttelsesgrad | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Plugg rett M12 / IP67 |
Kodetype | X (Data) |
Material | CuZn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
PC (Kontaktholder) | |
PA (Hus) | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm |
Beskyttelsesgrad | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C |
Ledningslengde | 2 m |
Ethernet energikjede CAT5, 4 par [94C] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 57 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Poltall | 8 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | Ethernet energikjede CAT5, 4 par [94C] |
Lederoppbygging | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
Lederoppbygning signalledning | 19x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 26 |
Ledningstverrsnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | vannblå RAL 5021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | hvit/blå-blå, hvit-oransje-oransje, hvit/grønn-grønn, hvit/brun-brun |
Veggtykkelse yttermantel | 0,85 mm |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Totallederisolasjon | Fire par og fem tråder mot kabelkjernen |
Optisk skjermbelegg | 90 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
Koblingsmotstand | ≤ 100,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Sløyfemotstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Ledningskapasitet | ca. 50 nF/km (ved 1 kHz) |
Nominell spenning kabel | ≤ 100 V |
Testspenning leder/skjerm | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 28 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 56 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000000, Bøyeradius: 7,5 x D, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 5 m/s² |
Strekkstyrke | ≤ 100 N |
Nærkrysstaledemping (NEXT) | 65,3 dB (ved 1 MHz) |
56,3 dB (ved 4 MHz) | |
50,3 dB (ved 10 MHz) | |
47,2 dB (ved 16 MHz) | |
45,8 dB (ved 20 MHz) | |
42,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
38,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
35,3 dB (ved 100 MHz) | |
Effektsummert nærkrysstaledemping (PSNEXT) | 62,3 dB (ved 1 MHz) |
53,3 dB (ved 4 MHz) | |
47,3 dB (ved 10 MHz) | |
44,2 dB (ved 16 MHz) | |
42,8 dB (ved 20 MHz) | |
39,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
35,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
32,3 dB (ved 100 MHz) | |
Returdemping (RL) | 23 dB (ved 4 MHz) |
24,1 dB (ved 8 MHz) | |
25 dB (ved 10 MHz) | |
25 dB (ved 16 MHz) | |
25 dB (ved 20 MHz) | |
23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
20,1 dB (ved 100 MHz) | |
Skjermdemping | 3,2 dB (ved 1 MHz) |
6 dB (ved 4 MHz) | |
9,5 dB (ved 10 MHz) | |
12,1 dB (ved 16 MHz) | |
13,6 dB (ved 20 MHz) | |
17,1 dB (ved 31,25 MHz) | |
24,8 dB (ved 62,5 MHz) | |
32 dB (ved 100 MHz) | |
Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
Oljebestandighet | i henhold til EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
Omgivelsestemperatur (installering) | -20 °C ... 80 °C |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65/IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (M12-stikkforbinder) |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-109 |
Artikkelnummer | 1423303 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBFS |
Produktnøkkel | AF1CMJ |
GTIN | 4055626338170 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 158 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 158 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121604 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo