NBC-MRD-R4ACR SCO-EC/.../...
-
Nettverkskabel
1408594
Nettverkskabel, EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, skjermet, Plugg vinklet M12 SPEEDCON, koding: D / IP67, på Plugg vinklet RJ45 / IP20, kabellengde: Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Anvendelse | Standard |
Sensortype | EtherCAT® |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Koding | D |
Bussystem | EtherCAT® |
Signaltype/kategori | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell strøm IN | 1 A |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg vinklet M12 SPEEDCON / IP67 |
Poltall | 4 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodetype | D (Data) |
Farge gripedel | svart |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
PA (Kontaktholder) | |
TPU, tungt antennelig, selvslukkende (Gripedel) | |
Trykkstøpt sink, forniklet (Nippel) | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm |
Beskyttelsesgrad | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Plugg vinklet RJ45 / IP20 |
Poltall | 4 (8) |
Farge gripedel | svart |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
PA (Kontaktholder) | |
PA (Hus) | |
Pluggsykluser | ≥ 750 |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C |
Ledningslengde | Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m |
EtherCAT® [93G] | |
Ledningsvekt | 67 kg/km |
UL AWM Style | 21694 |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | EtherCAT® [93G] |
EtherCAT® 93G | |
Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
Signalhastighet | 0,66 c |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,55 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | grønn RAL 6018 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE |
Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,90 mm |
Totallederisolasjon | Stjernefirer |
Skjerming | Alu-belagt folie, flettverk av fortinnede kobbertråder |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
Koblingsmotstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Sløyfemotstand | ≤ (pr. km) |
Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
Nominell spenning kabel | 600 V |
Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 3 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 7 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 20 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 46 mm |
Flammebestandighet | iht. UL 1685 (CSA FT 4) |
Oljebestandighet | Oljefast til en viss grad |
Annen bestandighet | UV-bestandig (i henhold til UL 1581, kapittel 1200) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
EtherCAT® energikjede CAT5 [93H] | |
Ledningsvekt | 61 kg/km |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | EtherCAT® energikjede CAT5 [93H] |
EtherCAT® energikjede CAT5 93H | |
Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
Signalhastighet | 0,66 c |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | grønn RAL 6018 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE |
Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,90 mm |
Totallederisolasjon | Stjernefirer |
Skjerming | Alu-belagt folie, flettverk av fortinnede kobbertråder |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
Koblingsmotstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Sløyfemotstand | ≤ (pr. km) |
Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 1 ... 100 MHz) |
Nominell spenning kabel | 600 V (UL-Rating) |
Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 7,5 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 33 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 49 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 3000000, Bøyeradius: 100 mm, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 4 m/s, Akselerasjon: 4 m/s² |
Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±30 °/m |
Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
Annen bestandighet | UV-bestandig |
Spesielle egenskaper | Elektriske egenskaper etter EN 50288-2-2 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 (M12-stikkforbinder) |
IP67 (M12-stikkforbinder) | |
IP20 (RJ45-pluggforbindere) | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 85 °C (M12-stikkforbinder) |
-25 °C ... 80 °C (RJ45-pluggforbindere) |
M12 | |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikkelnummer | 1408594 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 25 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1CJP |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo