NBC-M12MSX/ 7,5-94U/M12FSX
-
Nettverkskabel
1828733
Nettverkskabel, 8-polet, PUR halogenfri, grønn RAL 6026, Plugg rett M12, koding: X / IP67, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: X / IP67, kabellengde: 7,5 m
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Anvendelse | Standard |
Poltall | 8 |
Skjermet | ja |
Bussystem | Ethernet |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell strøm IN | 0,5 A |
Tilkobling 1 | |
Målskisse |
Polskisse M12-plugg, 8-polet, X-kodet, visning stiftside
|
Utførelse | M12 Plugg, rett, 8-polet, skjermet (Advanced Shielding Technology), Koding: X |
Poltall | 8 |
Skjermet | ja |
Skjerming | Advanced Shielding Technology |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 Ω |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm (M12-stikkforbinder) |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
Material Kontaktholder | PA 6.6 |
Material Nippel | Trykkstøpt sink, forniklet |
Material Gripedel | TPU, tungt antennelig, selvslukkende |
Material Pakning | FKM |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/bestemmelser | IEC 61076-2-109 |
Tilkobling 2 | |
Målskisse |
Polskisse bøssingpluggforbinder M12, 8-polet, X-kodet, visning bøssingside
|
Utførelse | M12 Bøssingpluggforbinder, rett, 8-polet, skjermet (Advanced Shielding Technology), Koding: X |
Poltall | 8 |
Skjermet | ja |
Skjerming | Advanced Shielding Technology |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 Ω |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm (M12-stikkforbinder) |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
Material Kontaktholder | PA 6.6 |
Material Nippel | Trykkstøpt sink, forniklet |
Material Gripedel | TPU, tungt antennelig, selvslukkende |
Material Pakning | FKM |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/bestemmelser | IEC 61076-2-109 |
Ledningslengde | 7,5 m |
Ethernet CAT 7 PUR [94U] | |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 8 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | Ethernet CAT 7 PUR [94U] |
Lederoppbygging | 4x2xAWG24/7; S/FTP |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,20 mm |
AWG signalkabel | 24 |
Ledningstverrsnitt | 4x 2x 0,22 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,4 mm |
Ytterdiameter kabel | 9,40 mm ±0,25 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | grønn RAL 6026 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE-skummet |
Enkeltleder, farge | hvit/blå-blå, hvit-oransje-oransje, hvit/grønn-grønn, hvit/brun-brun |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Type parskjerming | Alu-belagt folie |
Totallederisolasjon | 4 par mot kabelkjernen |
Optisk skjermbelegg | 80 % |
Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
Ledningskapasitet | ca. 47 nF/km (ved 1 kHz) |
Nominell spenning kabel | ≤ 125 V |
Testspenning leder/skjerm | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 7,5 x D |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 20000000, Bøyeradius: 12 x D, Kjørehastighet: 5 m/s, Akselerasjon: 50 m/s² |
Strekkstyrke | ≤ 100 N |
Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±270 °/m, Torsjonssykluser: 2000000 |
Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
CSA FT-1 | |
Oljebestandighet | iht. UL 758 |
Annen bestandighet | UV-bestandig (i henhold til UL 1581, kapittel 1200) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65/IP67 |
M12 | |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-109 |
Artikkelnummer | 1828733 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1CMJ |
GTIN | 4067923465084 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 22,22 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo