Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

FOC-17P4-17P4-GL01/55 - Forbindelseskabel
1183958

M17-serie med forhåndsmonterte fiberoptiske plugger: 4-polet, plugg-plugg, glassfiber multimodus G62.5/125 µm OM1 med skrutilkobling, lengde på fiberoptisk kabel: 55 m, beskyttelsesgrad IP67 etter montering, fast montering i kabelkanaler, underjordiske kabelkanaler og kabelbeskyttelsesrør for innen- og utendørsbruk

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Pluggforbinderen er liten og kompakt og har en maksimal utvendig diameter på 21 mm. Dette muliggjør installasjoner med høyere tetthet.
Beskyttelsesgrad IP67, hus av rustfritt stål, omgivelsestemperatur -40 °C ... +85 °C, egnet for industrielle anvendelser og røffe omgivelser
Armert fiberoptisk kabel for innen- og utendørsbruk, lav røyktetthet og halogenfri, standardlengder på mellom 10 m ... 200 m kan bestilles, individuelle lengder på forespørsel
Pluggforbinderen har et integrert beskyttelsesdeksel slik at den enkelt kan benyttes på bruksstedet