SACC-SQ-M12MS-12P-25F/0,07-0,08
-
Utstyrspluggforbinder forvegg
1414222
Utstyrspluggforbinder forvegg, 12-polet, Stift, M12-SPEEDCON, A-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,07 m, 0,08 mm2, støpt, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 4. kvartal 2025 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel