K-8E-M23F8/10,0-H00/M23FK-C5-S - Pluggforbinder, kunststoffekstrudert på begge sider
1698693

Pluggforbinder, kunststoffekstrudert på begge sider, serie: KSH, M23-Bøssing, rett, kunststoffekstrudert, poltall: 4+4+4+PE, låsemetode: SPEEDCON, på M23-Bøssing, vinklet dreibar, -120° til venstre / 120° til høyre, poltall: 4+4+4+PE, låsemetode: SPEEDCON, skjermet: ja, farge på yttermantel: oransje RAL 2003, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Overføring av signaler, data og effekt i kun én pluggforbinder
CAT5-datagrensesnitt for opptil 100 mbps
Redusert koblingstid med SPEEDCON-hurtigkobling som opsjon
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser