NBC-R4OC/8,0-BC6A/R4OC - Patchkabel
1698200

Patchkabel, RJ45/IP20 rett på RJ45/IP20 rett, kabellengde: 8 m, poltall: 8, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 26, 4x2xAWG26/7; S/FTP, grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Perfekt for bruk i kontorer, bygninger og beskyttede industriapplikasjoner (f. eks. i automasjonskap)
Global godkjennelse etter CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming
Samtidig effektoverføring med PoE++
Fremtidssikker høyhastighetsdataoverføring med opptil 10 Gbit/s (CAT6A)