NBC-R4ACS/1,0-93C/R4ACS - Patchkabel
1112937

Patchkabel, RJ45/IP20 rett på RJ45/IP20 rett, kabellengde: 1 m, poltall: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grønn RAL 6018

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Perfekt for industrielle applikasjoner
PUR-kabel for anvendelser i bevegelse (bøying)
Global godkjennelse etter CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming
Samtidig effektoverføring med PoE++
Sterk mot vibrasjoner og støt grunnet robust ekstrudering
Høyhastighetsdataoverføring med opptil 100 mb/s (CAT5)