NBC-R4ACS/0,5-94C/R4ACS - Patchkabel
1112918

Patchkabel, kabellengde: 0,5 m, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/19, S/UTP, vannblå RAL 5021

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Perfekt for industrielle applikasjoner
PUR-kabel for anvendelser i bevegelse (bøying)
Global godkjennelse etter CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming
Samtidig effektoverføring med PoE++
Sterk mot vibrasjoner og støt grunnet robust ekstrudering
Høyhastighetsdataoverføring med opptil 1 Gbit/s (CAT5)