NBC-R4ACS/0,5-93B/R4ACR - Patchkabel
1113291

Patchkabel, RJ45/IP20 rett på RJ45/IP20 høyre, kabellengde: 0,5 m, poltall: 4, 100 Mbit/s, CAT5, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grønn RAL 6018

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Kompakt vinkling
Perfekt for industrielle applikasjoner
PVC-kabel for fleksibel legging
Global godkjennelse etter CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming
Samtidig effektoverføring med PoE++
Sterk mot vibrasjoner og støt grunnet robust ekstrudering
Høyhastighetsdataoverføring med opptil 100 mb/s (CAT5)