NBC-R4AC/0,2-94P/R4AC
-
Patchkabel
1414966
Patchkabel, CAT5e, fire par, skjermet, Line, prefabrikkert på begge sider med rette RJ45-/IP20-hoder, lengde 0,2 m
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Sensortype | Ethernet |
Poltall | 8 |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringshastighet | 1 GBit/s |
Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Yttermantel, material | PUR |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett RJ45 |
Skjermet | ja |
Farge gripedel | svart |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
PC (Kontaktholder) | |
PA (Hus) | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Plugg rett RJ45 |
Skjermet | ja |
Farge gripedel | svart |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
PC (Kontaktholder) | |
PA (Hus) | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Ledningslengde | 0,20 m |
Ethernet fleksibel CAT5, 4 par [94B] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 47 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Poltall | 8 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | Ethernet fleksibel CAT5, 4 par [94B] |
Lederoppbygging | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalkabel | 26 |
Ledningstverrsnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 0,96 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | vannblå RAL 5021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE-skummet |
Enkeltleder, farge | hvit/blå-blå, hvit-oransje-oransje, hvit/grønn-grønn, hvit/brun-brun |
Veggtykkelse yttermantel | 1,05 mm |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Totallederisolasjon | 4 par mot kabelkjernen |
Optisk skjermbelegg | 70 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
Koblingsmotstand | ≤ 100,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Sløyfemotstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Ledningskapasitet | 48 nF/km (ved 1 kHz) |
Nominell spenning kabel | ≤ 100 V |
Testspenning leder/skjerm | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 26 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 52 mm |
Strekkstyrke | ≤ 100 N |
Nærkrysstaledemping (NEXT) | 71,3 dB (ved 1 MHz) |
62,3 dB (ved 4 MHz) | |
56,3 dB (ved 10 MHz) | |
53,2 dB (ved 16 MHz) | |
51,8 dB (ved 20 MHz) | |
48,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
44,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
41,3 dB (ved 100 MHz) | |
Effektsummert nærkrysstaledemping (PSNEXT) | 62,3 dB (ved 1 MHz) |
53,3 dB (ved 4 MHz) | |
47,3 dB (ved 10 MHz) | |
44,2 dB (ved 16 MHz) | |
42,8 dB (ved 20 MHz) | |
39,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
35,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
32,3 dB (ved 100 MHz) | |
Returdemping (RL) | 23 dB (ved 4 MHz) |
24,1 dB (ved 8 MHz) | |
25 dB (ved 10 MHz) | |
25 dB (ved 16 MHz) | |
25 dB (ved 20 MHz) | |
23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
20,1 dB (ved 100 MHz) | |
Skjermdemping | 3,2 dB (ved 1 MHz) |
6 dB (ved 4 MHz) | |
9,5 dB (ved 10 MHz) | |
12,1 dB (ved 16 MHz) | |
13,6 dB (ved 20 MHz) | |
17,1 dB (ved 31,25 MHz) | |
24,8 dB (ved 62,5 MHz) | |
32 dB (ved 100 MHz) | |
Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
Oljebestandighet | i henhold til EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
Omgivelsestemperatur (installering) | -20 °C ... 80 °C |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
IP20 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 50 °C (bevegelig installasjon) |
-25 °C ... 60 °C (fast installert) |
Artikkelnummer | 1414966 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | ABNABM |
GTIN | 4055626037226 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 35,9 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 30,4 g |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo