TP121GTM/700630005 S00075 - Panel-PC
2400876

Panel-PC med 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 1280 x 800 piksler (WXGA), 262144 farger, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 og brukerprogram: Åpen plattform. (bussystem: DualCAN)
Artikkel som gjelder i stedet:2701484/P20/R23/M35/OS35/O07/S00

Produktdetaljer







Kompatible produkter