VC-AR2/3M
-
Påbyggingsramme
1852985
Påbyggingsramme, Artikkelserie: VARIOCON, byggform: VC2, 2 x 1852862 VC-AF pr. pluggforbinder
Produktdetaljer
Generelt | 2 x 1852862 VC-AF pr. pluggforbinder |
Sikkerhetsinformasjon | |
Sikkerhetsinformasjon | ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. |
• ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. | |
• ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
• Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
• Når pluggforbinderne brukes utendørs, må de beskyttes spesielt mot miljøpåvirkninger. | |
• Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
• Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
• Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
•Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
• Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
• For kombinasjon av flere strømkretser i én kabel og/eller pluggforbinder gjelder følgende standarder: VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Følg de tilhørende tekniske spesifikasjonene. Opplysningene finner du her: o På produktet o På emballeringsetiketten o I dokumentasjonen som følger med o På nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products |
|
• Bruk kun verktøyet som er anbefalt av Phoenix Contact | |
• Monteringsanvisningene/design in-dokumentene på nedlastingsområdet på nettet, under phoenixcontact.com/products, skal følges for produktet, | |
• Lukk pluggforbindere som ikke benyttes, med en beskyttelseshette Egnet tilbehør finnes på artikkelens tilbehørsområde på nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products | |
• Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget. | |
• Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
• Vær oppmerksom på ledningens minimale bøyeradius. Legg ledningen uten å vri den. | |
• Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Produkttype | Påbyggingsramme |
Produktserie | VARIOCON |
Serie | VC-M |
Byggform | VC2 |
Antall modulplasser | 3 |
Målskisse |
|
Bredde | 65,6 mm |
Høyde | 25,5 mm |
Dybde | 7,1 mm |
Lengde | 17,1 mm |
Husdelens farge | svart |
Material Hus | Polyamid |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | CTI 600 |
Material låseskrue | Spesialstål |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
Artikkelnummer | 1852985 |
Pakkestørrelse | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 5 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABLABD |
GTIN | 4017918134341 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 12,04 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 10,13 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440210 |
ECLASS-15.0 | 27440210 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
VC-SD-A2 - Beskyttelsesdeksel 1886773
-
VC-AR2-EMV - Påbyggingsramme 1853227
-
VC-AMS-FO - Kontaktinnsats 1885240
-
VC-AMLV 6 - Kontaktinnsats 1884872
-
VC-AML 6 - Kontaktinnsats 1853531
-
VC-AMS 6 - Kontaktinnsats 1854019
-
VC-AMS 6-PE - Kontaktinnsats 1583555
-
VC-AMLV 8 - Kontaktinnsats 1884885
-
VC-AML 8 - Kontaktinnsats 1852833
-
VC-AMS 8 - Kontaktinnsats 1854022
-
VC-AMS 8-PE - Kontaktinnsats 1583568
-
VC-AMLV 2 - Kontaktinnsats 1884979
-
VC-AML 2 - Kontaktinnsats 1852859
-
VC-AMS 2 - Kontaktinnsats 1853528
-
VC-AMS 2-PE - Kontaktinnsats 1583542
-
VC-AML 4 - Kontaktinnsats 1607509
-
VC-AML 4-PEA - Kontaktinnsats 1607516
-
VC-AMS 4 - Kontaktinnsats 1607745
Dine fordeler
Velkjent COMBICON-teknikk
Kan kobles til universelt
Kan kodes for å unngå forveksling
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo