VC-AMS 6-PE
-
Kontaktinnsats
1583555
Kontaktinnsats, Artikkelserie: VARIOCON, farge: lysegrå, poltall: 6, ledertverrsnitt min.: 0,14 mm2, ledertverrsnitt maks.: 1,5 mm2, merkespenning: 250, merkestrøm: 10 A, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Pluggforbindere må kun betjenes i effektløs tilstand.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Velkjent COMBICON-teknikk
Kan kobles til universelt
Kan kodes for å unngå forveksling