PT 1X2-12DC/FM-ST
-
Overspenningsbeskyttelsesplugg
2920065
Overspenningsbeskyttelsesplugg med integrert statusindikator i modulen og fjernmeldekontakt for en 2-trådet jordpotensialfri signalkrets.
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Produkttype | Overspenningsbesk. for måle-, styre- og reg.tekn. |
Produktserie | PLUGTRAB PT |
IEC prøveklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE kravklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Byggform | Stikker |
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | optisk, fjernmeldekontakt |
Lederpar pr. modul | 1 |
Nominell spenning UN | 12 V DC |
Visning/fjernmelding | |
Koblingsfunksjon | N/C |
Driftsspenning maks. Umax AC | 250 V AC |
Driftsstrøm maks. Imax | 0,2 A (250 V AC) |
0,2 A (220 V DC) | |
1 A (60 V AC) | |
1 A (60 V DC) |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling (i forbindelse med basiselement) |
Skrue | M3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,8 Nm |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Målskisse |
|
Bredde | 17,7 mm |
Høyde | 45 mm |
Dybde | 52 mm |
Delingsenhet | 1 TE |
Bredde komplett modul | 17,7 mm |
Høy komplett modul | 90 mm |
Lav komplett modul | 65,5 mm |
Farge | svart (RAL 9005) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
Husmateriale | PA 6.6 |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Virkeretning | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maksimal varig spenning UC | 13 V DC |
9 V AC | |
Merkestrøm | 450 mA (45 °C) |
Aktiv driftsstrøm IC ved UC | ≤ 5 µA |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 2 µA (Direkte jordet) |
≤ 1 µA (med PT 1X2+F-BE) | |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-leder) | 10 kA |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-jord) | 10 kA |
Impulsavlederstøtstrøm Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
Total avlederstøtstrøm ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs maks. (leder-leder) | 10 kA |
Avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs maks. (leder-jord) | 10 kA |
Nominell impulsstrøm Ian (10/1000) µs (leder-leder) | 70 A (25 °C / 1x) |
50 A (25 °C) | |
Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-leder) spike | ≤ 25 V |
Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-jord) spike | ≤ 450 V |
≤ 1 kV (med PT 1X2+F-BE) | |
Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-leder) statisk | ≤ 19 V |
Restspenning ved In (leder-leder) | ≤ 18 V |
Restspenning ved Ian (10/1000) µs (leder-leder) | ≤ 23 V |
Beskyttelsesnivå UP (leder-leder) | ≤ 19 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 19 V (C3 - 25 A) | |
Beskyttelsesnivå UP (leder-jord) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Reaksjonstid tA (leder-leder) | ≤ 1 ns |
Reaksjonstid tA (leder-jord) | ≤ 100 ns |
Innføyingsdemping aE, sym. | typ. 0,5 dB (≤ 600 kHz / 50 Ω) |
typ. 0,2 dB (≤ 200 kHz / 150 Ω) | |
Grensefrekvens fg (3 dB), sym. i 50 Ω-systemet | typ. 3 MHz |
Grensefrekvens fg (3 dB), sym. i 150 Ω-systemet | typ. 1 MHz |
Kapasitet (leder-leder) | typ. 3 nF |
Kapasitet (leder-jord) | typ. 4 pF |
Motstand pr. krets | 2,2 Ω ±10 % (7-8/11-12) |
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | optisk, fjernmeldekontakt |
Maks. påkrevet forsikring | 500 mA (T) |
Støtstrømkapasitet (leder–leder) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 25 A | |
Støtstrømkapasitet (leder–jord) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA | |
C3 - 100 A | |
Vekselstrømkapasitet (leder–jord) | 5 A - 1 s |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
VDE kravklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Luft- og krypavstander | |
Standarder/bestemmelser | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Standarder/forskrifter | IEC 61643-21 |
Merk | 2002 |
Monteringstype | på basiselement |
Artikkelnummer | 2920065 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCL |
Produktnøkkel | CL2112 |
GTIN | 4046356153980 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 30,55 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 27,1 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 81c0ffef-035c-4b50-9caf-545c7619b2b1 |
Kompatible produkter
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Merkeremse 2809128
-
ZBN 18 CUS - Merkeremse 0825059
-
SSA 3-6 - Skjermtilkobling 2839295
-
SSA 5-10 - Skjermtilkobling 2839512
-
X-PEN 0,35 - Merkepenn 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Skrutrekker 1212602
Dine fordeler
Permanent overvåking av beskyttelsesutstyret med optisk signalisering via LED
Praktisk vedlikehold grunnet 2-delt oppbygging
Signalet påvirkes ikke ved vedlikeholdsarbeid takket være impedansnøytral plugging og trekking av beskyttelsespluggene
Enkelt utvalg for alle typer krav innen måle-, styre- og reguleringsteknikk grunnet komplett portefølje
Enkel testing og dokumentering med CHECKMASTER 2 grunnet pluggbare beskyttelsesmoduler
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo