VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT-R
-
Lynstrøm-/overspenningsavleder type 1/2
1466777
Overspenningsavleder til 2-polede isolerte og jordede PV-likespenningssystemer 1000 V DC, til skinnemontering, 3-polet basiselement med fjernmeldekontakt, tre pluggbare temperaturovervåkede beskyttelseselementer, statusmelding på hver plugg.
Produktdetaljer
Produkttype | PV-avleder |
IEC prøveklasse | PV I / II |
PV T1 / T2 | |
EN type | T1 / T2 |
Strømforsyningssystem IEC | DC |
Byggform | Monteringsskinnemodul todelt pluggbar |
Poltall | 3 |
Monteringsplass | Innvendig |
Skilleanordningens monteringsplass | Intern |
Tilgjengelighet | Tilgjengelig |
Tilkoblingskonfigurering | Y-konfigurering |
SPD sviktegenskaper | OCFM (Egenskaper ved skillefeil) |
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | optisk, fjernmeldekontakt |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Visning/fjernmelding | |
Betegnelse tilkobling | Defektfjernmeldekontakt |
Koblingsfunksjon | Vekselkontakt |
Maks. påkrevet forsikring | 1 A (gG) |
Driftsspenning AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (amsl)) |
5 V AC ... 150 V AC ( 5000 m (amsl)) | |
Driftsstrøm AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
Driftsspenning DC | 30 V DC ( 5000 m (amsl)) |
Driftsstrøm DC | 1 A DC |
Driftsspenning DC | 125 V DC ( 5000 m (amsl)) |
Driftsstrøm DC | 200 mA DC |
Isoleringstype | Produktet har dobbelt/forsterket isolering mellom hoved- og hjelpestrømkrets. |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Skrue | M5 |
Tiltrekkingsmoment | 2,5 Nm ... 3 Nm |
Avisoleringslengde | 12 mm |
Ledertverrsnitt flertrådet | 1,5 mm² ... 16 mm² |
2x 1,5 mm² ... 6 mm² (To ledere med samme tverrsnitt) | |
Ledertverrsnitt entrådet | 1,5 mm² ... 25 mm² |
2x 1,5 mm² ... 6 mm² (To ledere med samme tverrsnitt) | |
Ledertverrsnitt AWG | 15 ... 4 |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 1,5 mm² ... 16 mm² |
2x 1,5 mm² ... 6 mm² (To ledere med samme tverrsnitt) | |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 1,5 mm² ... 16 mm² |
2x 1,5 mm² ... 6 mm² (To ledere med samme tverrsnitt) | |
Defektfjernmeldekontakt | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Skrue | M3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Avisoleringslengde | 7 mm |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Målskisse |
|
Bredde | 53,4 mm |
Høyde | 96,6 mm |
Dybde | 71,5 mm (inkl. monteringsskinne 7,5 mm) |
Delingsenhet | 3 TE |
Farge | grå (RAL 7042) |
lysegrå (RAL 7035) | |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
Materialets CTI-verdi | 600 |
Isolasjonsmaterial | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT | |
Materialgruppe | I |
Husmateriale | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Beskyttelseskretser | (DC+) - (DC-) |
(DC+) - PE | |
(DC-) - PE | |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 350 µA AC |
≤ 100 µA DC | |
Standby-effektopptak PC | ≤ 120 mVA |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs | 20 kA |
Maksimal avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs | 40 kA |
Lynteststrøm (10/350) µs, lading | 2,5 As |
Lynteststrøm (10/350) µs, spesifikk energi | 6,25 kJ/Ω |
Lynteststrøm (10/350) µs, strømtoppverdi Iimp | 5 kA |
Total avlederstøtstrøm ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Total avlederstøtstrøm ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Beskyttelsesnivå Up | ≤ 4,2 kV |
Restspenning Ures | ≤ 4,2 kV (ved In) |
≤ 3,6 kV (ved 10 kA) | |
≤ 3,2 kV (ved 5 kA) | |
≤ 3 kV (ved 3 kA) | |
Reaksjonstid tA | ≤ 25 ns |
Beskyttelseskobling PV | |
Tilkoblingskonfigurering | Y-konfigurering |
SPD sviktegenskaper | OCFM (Egenskaper ved skillefeil) |
Vernekrets likespenningsside (DC) | |
Tomgangsspenning UOCSTC | 1000 V DC |
Maksimal avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs | 40 kA |
Reaksjonstid tA | ≤ 25 ns |
Lynteststrøm (10/350) µs, lading | 2,5 As |
Lynteststrøm (10/350) µs, spesifikk energi | 6,25 kJ/Ω |
Lynteststrøm (10/350) µs, strømtoppverdi Iimp | 5 kA |
Total avlederstøtstrøm ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Total avlederstøtstrøm ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Isolasjonsmotstand Riso | > 5 MΩ (ved 500 V DC) |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs | 20 kA |
Kontinuerlig driftsstrøm ICPV | ≤ 100 µA DC |
Maksimal varig spenning UCPV | 1200 V DC |
Kortslutningssikkerhet ISCPV | 15000 A |
Restspenning Ures | ≤ 4,2 kV (ved In) |
≤ 3,6 kV (ved 10 kA) | |
≤ 3,2 kV (ved 5 kA) | |
≤ 3 kV (ved 3 kA) | |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 350 µA AC |
≤ 100 µA DC | |
Beskyttelsesnivå Up | ≤ 4,2 kV |
Standby-effektopptak PC | ≤ 120 mVA |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20C (i montert tilstand) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 50 °C |
Høydenivå | ≤ 5000 m (amsl) |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Støt (drift) | 25g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrasjon (drift) | 5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
Standarder/forskrifter | EN 61643-31 |
Merk | 2019 |
Standarder/forskrifter | IEC 61643-31 |
Merk | 2018 |
Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
Artikkelnummer | 1466777 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCL |
Produktnøkkel | CL11E1 |
GTIN | 4063151862626 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 389,3 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 359 g |
Tolltariffnummer | 85363010 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171402 |
ECLASS-15.0 | 27171402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Banebrytende håndterings- og sikkerhetsfunksjoner gir enkel og sikker installasjon
Pålitelig anleggsbeskyttelse takket være maksimal ytelse og utholdenhet
Kan anvendes til mange bruksformer takket være optimalisert design og bred portefølje
Omfattende digitale data og selektorer sikrer enkel planlegging
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo