UMK- EC56/32-XUR
-
Overgangsmodul
2975777
Overgangsmodul, tilkobling 1: Skrutilkobling, tilkobling 2: ELCO-pluggforbinder 1x 32-polet (Stiftlist, type 8016, høyre)
Produktdetaljer
Produkttype | Overgangsmodul |
Poltall | 32 |
Driftsmodus | 100 % ED |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
Isolering | Driftsisolasjon |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Maks. tillatt driftsspenning | 25 V AC |
60 V DC | |
Maks. tillatt strøm | 2 A (pr. tråd) |
Maks. tillatt sumstrøm | 64 A |
Luft- og krypavstander | |
Merkeisolasjonsspenning | 85 V |
Merkestøtspenning | 0,8 kV |
Feltnivå | |
Tilkobling iht. standard | IEC / EN |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Styrenivå | |
Tilkoblingstype | ELCO-pluggforbinder |
Koding | 1-1 |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 32 |
Merk | Stiftlist, type 8016, høyre |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 101,5 mm |
Høyde | 77 mm |
Dybde | 58,5 mm |
Farge | grønn (RAL 6021) |
Isolasjonsmaterial hus | Polyamid PA uforsterket |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP00 |
Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
Luft- og krypavstander | |
Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Merknad til drift | Ved bruk av SELV-/PELV-spenning (≤ 25 V AC eller 60 V DC) kreves ingen ekstra berøringsbeskyttelse. |
Merknad til drift | Mot tilgrensende moduler (i skinneretning) overholdes minst én funksjonsisolering. Hvis applikasjonen skulle stille høyere krav til isolasjonen (basisisolasjon eller forsterket isolasjon), skal dette ivaretas med egnede tiltak (f. eks. skilleplater). |
Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
Artikkelnummer | 2975777 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCK |
Produktnøkkel | DK2186 |
GTIN | 4017918089092 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 213,3 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 213,3 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo