ME 17,5 OT-MSTBO SET KMGY - Husoverdel
2914181

Monteringsskinnehus, Sett med husoverdel, 4 stk. kretskortbasislister (3-polet) og 4 stk. printmoduler med skrutilkobling (3-polet), bredde: 17,6 mm, høyde: 99 mm, dybde: 45,85 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035)

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer










Kompatible produkter




Dine fordeler

Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan utvides modulært
Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)