ME 12,5 OT-MKDSO KMGY
-
Husoverdel
2200713
Monteringsskinnehus, Husoverdel til printmoduler med skrutilkobling, bredde: 12,6 mm, høyde: 99 mm, dybde: 45,85 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035)
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan utvides modulært
Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)