EH 45 F-C DS/ABS-PC GY7035 - Husoverdel
1074966

Monteringsskinnehus, Husoverdel, flat byggform, tilkoblingsåpning på begge sider, tilkoblingsåpning på begge sider, bredde: 45,1 mm, høyde: 74,65 mm, dybde: 36,95 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035)

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Monteringsskinne- eller veggmontering for brukstilpasset utstyrsfeste
Enkel Design-In takket være variabel husformfaktor
Full fleksibilitet grunnet kretskort som er posisjonert horisontalt, frontalt og rettvinklet mot utstyrsfronten
Tre dekselvarianter for individuelle kretskorttilkoblinger
Selv de mest forskjellige kretskorttilkoblingsteknikker kan integreres helt problemfritt, noe som gir en funksjonell utstyrsutforming