Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

EH 22,5 F-C SS/ABS-PC BK9005 - Husoverdel
1074972

Monteringsskinnehus, Husoverdel, flat byggform, tilkoblingsåpning på én side, tilkoblingsåpning på en side, bredde: 22,6 mm, høyde: 75,26 mm, dybde: 36,95 mm, farge: svart (lignende RAL 9005)

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Monteringsskinne- eller veggmontering for brukstilpasset utstyrsfeste
Enkel Design-In takket være variabel husformfaktor
Full fleksibilitet grunnet kretskort som er posisjonert horisontalt, frontalt og rettvinklet mot utstyrsfronten
Tre dekselvarianter for individuelle kretskorttilkoblinger
Selv de mest forskjellige kretskorttilkoblingsteknikker kan integreres helt problemfritt, noe som gir en funksjonell utstyrsutforming