EH 22,5 F-C SS/ABS GY7035
-
Husoverdel
2200674
Monteringsskinnehus, Husoverdel, flat byggform, tilkoblingsåpning på én side, tilkoblingsåpning på en side, bredde: 22,6 mm, høyde: 75,26 mm, dybde: 36,95 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035)
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Monteringsskinne- eller veggmontering for brukstilpasset utstyrsfeste
Enkel Design-In takket være variabel husformfaktor
Full fleksibilitet grunnet kretskort som er posisjonert horisontalt, frontalt og rettvinklet mot utstyrsfronten
Tre dekselvarianter for individuelle kretskorttilkoblinger
Selv de mest forskjellige kretskorttilkoblingsteknikker kan integreres helt problemfritt, noe som gir en funksjonell utstyrsutforming