VS-IP20-IP20-93E-LI/1,0
-
Nettverkskabel
1405882
Nettverkskabel, beskyttelsesgrad: IP20, kabellengde: 1 m, poltall: 4, CAT5, kabelutgang: rett, Ethernet, 2x2xAWG26/7, SF/UTP, vannblå RAL 5021
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Produktserie | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
Sensortype | Ethernet |
Poltall | 4 |
Antall kabelutganger | 1 |
Antall stikkplasser | 1 |
Skjermet | ja |
Kabelutgang | rett |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 750 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Yttermantel, material | PUR |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett RJ45 |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Plugg rett RJ45 |
Ledningslengde | 1,00 m |
Ethernet fleksibel CAT5, 2 par [93E] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Ledningsstandarder/forskrifter | Elektriske krav EN 50288-2-2 |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | Ethernet fleksibel CAT5, 2 par [93E] |
Lederoppbygging | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalkabel | 26 |
Ledningstverrsnitt | 2x 2x 0,14 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 0,98 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | vannblå RAL 5021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE-skummet |
Enkeltleder, farge | hvit/oransje-oransje, hvit/grønn-grønn |
Veggtykkelse yttermantel | 1,20 mm |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Totallederisolasjon | To par med to tråder mot kabelkjernen |
Optisk skjermbelegg | 70 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
Koblingsmotstand | ≤ 100,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Sløyfemotstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Ledningskapasitet | ca. 45 nF/km (ved 1 kHz) |
Nominell spenning kabel | ≤ 100 V (Toppverdi, ikke for bruk med sterkstrøm) |
Testspenning leder/skjerm | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Strømbelastningsevne ledning | 2,00 A (i henhold til DIN VDE 0891-1) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 26 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 52 mm |
Strekkstyrke | ≤ 80 N |
Nærkrysstaledemping (NEXT) | 65,3 dB (ved 1 MHz) |
56,3 dB (ved 4 MHz) | |
50,3 dB (ved 10 MHz) | |
47,2 dB (ved 16 MHz) | |
45,8 dB (ved 20 MHz) | |
42,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
38,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
35,3 dB (ved 100 MHz) | |
Effektsummert nærkrysstaledemping (PSNEXT) | 62,3 dB (ved 1 MHz) |
53,3 dB (ved 4 MHz) | |
47,3 dB (ved 10 MHz) | |
44,2 dB (ved 16 MHz) | |
42,8 dB (ved 20 MHz) | |
39,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
35,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
32,3 dB (ved 100 MHz) | |
Returdemping (RL) | 23 dB (ved 4 MHz) |
24,1 dB (ved 8 MHz) | |
25 dB (ved 10 MHz) | |
25 dB (ved 16 MHz) | |
25 dB (ved 20 MHz) | |
23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
20,1 dB (ved 100 MHz) | |
Skjermdemping | 3,2 dB (ved 1 MHz) |
6 dB (ved 4 MHz) | |
9,5 dB (ved 10 MHz) | |
12,1 dB (ved 16 MHz) | |
13,6 dB (ved 20 MHz) | |
17,1 dB (ved 31,25 MHz) | |
24,8 dB (ved 62,5 MHz) | |
32 dB (ved 100 MHz) | |
Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
iht. UL VW1 | |
iht. UN ECE-R 118.03 | |
Oljebestandighet | i henhold til EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
Omgivelsestemperatur (installering) | -20 °C ... 80 °C |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
IP20 |
Artikkelnummer | 1405882 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | ABNABD |
GTIN | 4046356475983 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 61,4 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 61,4 g |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo