19"-skjøtebokser i serien FDX 20, 1 HE, med uttrekkbar skuff, til 24x LC-Duplex OS2, svart, komplett skjøteklar (fagkyndig premontert: 24 koblinger, 48 fiberhaler, 4 kassetter, 4 kammer, 1 kassettdeksel).
FOC-SB-FR19:1U-LCD24-OS2 BK
-
Skjøteboks
1080812
Skjøteboks, byggform: 1 HE, beskyttelsesgrad: IP20, material: Metall, tilkoblingstype: Skjøte, farge: svart, Ethernet
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Intuitiv frontbetjening og oversiktlig automasjonsskap-layout takket være enhetlig design
Fleksibel skinnemontering i seks posisjoneringsretninger mulig
Industriegnet
Redusert monteringstid grunnet Plug-and-Play
Poltilordning rett i linje i en lenke
Sikker dataforbindelse over lang tid grunnet omfattende testede komponenter
Sneppmontering på alle vanlige monteringsskinner NS 35/7,5 hhv. NS 35/15
Overføringshastighet opptil 1000 mb/s