IBS IP 400 ME-ELR R-3A FO
-
Motorkobler
2734549
Elektronisk motorbryter, FO-tilkobling, modulelektronikk uten husunderdel, 1-kanals vendebryter, 4 digitale innganger og 2 digitale utganger, stålhus, beskyttelsesgrad IP54
Produktdetaljer
Bruksrestriksjoner | |
EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
Byggform | Stand-alone |
Diagnostikkmeldinger | Nettsvikt, fasesvikt Feilmelding i diagnostikkode (buss) samt visning via LED ERR på modulen |
Motorplugg ikke satt i, motortemperatur overskredet, termistorledning kortsluttet Feilmelding i diagnostikkode (buss) samt visning via LED ERR på modulen | |
Svikt i sensorforsyningen Feilmelding i diagnostikkode (buss) samt visning via LED ERR på modulen | |
Overstrøm Feilmelding i diagnostikkode (buss) samt visning via LED ERR på modulen | |
Utgangstrinnet kan ikke styres Feilmelding i diagnostikkode (buss) samt visning via LED ERR på modulen | |
Modulfeil etter feil i selvtest Melding på master |
Forsyning: Modulelektronikk | |
Tilkoblingstype | POWER-COMBICON |
Betegnelse | Klemmelist X13 og X15 |
Poltall | 2 |
Pg-nippel | Pg16R |
Forsyningsspenning | 24 V DC (US1) |
Forsyningsspenningsområde | 20 V DC ... 30 V DC (ripple innbefattet) |
Forsyningsstrøm | typ. 0,17 A (ved US1 = 24 V; pluss strøm til digitale inn-/utganger) |
Ripple | Tillatt ripple 3,6 VSS innenfor tillatt spenningsområde |
Maks. strømbelastning | 16 A |
Derating | fra 30 °C: 0,1 A/K |
Digital: Digitale innganger | |
Antall innganger | 4 |
Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder, A-kodet |
Tilkoblingsteknikk | 3-, 4-leder |
Poltall | 5 |
Inngangsspenning | 24 V DC (US1) |
Inngangsspenningsområde "0"-signal | -30 V ... 5 V (binær "0") |
Inngangsspenningsområde "1"-signal | 13 V ... 30 V (binær "1") |
Filtertid | 3 ms |
Typisk inngangsstrøm pr. kanal | ca. 5 mA (ved US1 = 24 V) |
INTERBUS-fjernbuss (FO) | |
Tilkoblingstype | F-SMA-plugg |
Overføringsfysikk | Polymerfiber |
Diagnostikkmeldinger | |
Diagnostikk | Nettsvikt, fasesvikt |
Melding | Feilmelding i diagnostikkode (buss) samt visning via LED ERR på modulen |
Diagnostikkmeldinger | |
Diagnostikk | Motorplugg ikke satt i, motortemperatur overskredet, termistorledning kortsluttet |
Melding | Feilmelding i diagnostikkode (buss) samt visning via LED ERR på modulen |
Diagnostikkmeldinger | |
Diagnostikk | Svikt i sensorforsyningen |
Melding | Feilmelding i diagnostikkode (buss) samt visning via LED ERR på modulen |
Diagnostikkmeldinger | |
Diagnostikk | Overstrøm |
Melding | Feilmelding i diagnostikkode (buss) samt visning via LED ERR på modulen |
Diagnostikkmeldinger | |
Diagnostikk | Utgangstrinnet kan ikke styres |
Melding | Feilmelding i diagnostikkode (buss) samt visning via LED ERR på modulen |
Diagnostikkmeldinger | |
Diagnostikk | Modulfeil etter feil i selvtest |
Melding | Melding på master |
Målskisse |
|
Bredde | 355 mm |
Høyde | 180 mm |
Dybde | 100 mm |
Hullavstand | 386 mm |
Merknader til målangivelser | Modulelektronikk uten underdel |
Tekniske spesifikasjoner | |
Hullavstand | 386 mm |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (ingen dugging) |
Merk | Merknad til drift Ledningsbeskyttelse på nettilførselsledningen maks. 20 A. Vær oppmerksom på POWER-COMBICON-fordelingspluggens derating. |
Merknad til drift Tillatt nettform: TN-nett, TT-nett, IT-nett på forespørsel | |
Lufttrykk (drift) | 86 kPa ... 106 kPa (opptil 2000 m over havet) |
Lufttrykk (lagring/transport) | 86 kPa ... 106 kPa (opptil 2000 m over havet) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 75 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 4 % ... 100 % (ingen dugging) |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (kortvarig, lettere dugging kan forekomme utvendig på huset) |
Beskyttelsesklasse | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Støyemisjon | Kontroll i henhold til EN 50081-2:1993 støyemisjon av hus EN 55011:1991, klasse A |
Luft- og krypavstander | |
Luft- og krypavstander | i henhold til EN 50178: 1998 |
Monteringstype | Veggmontering |
Artikkelnummer | 2734549 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | DRFAAA |
GTIN | 4017918910013 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 3 342 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 3 262 g |
Opprinnelsesland | DE |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo