Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

TC-EC56F-DO16-ESD-A-TRC - Modulbærer
2904679

Termination Carrier for redundant tilknytning av 16 PSR-FSP-moduler til digitale utgangskort i Invensys Triconex-styring via ELCO-pluggforbinder 8016, 56-polet. Løsning for Emergency Shut Down (ESD)-applikasjoner. Egnet for Invensys-kort Triconex 3625

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Mekanisk dekoblet kretskort
Robust aluminiumprofil med integrert DIN-skinne
Sidedeler med integrerte endestoppere
Systemtilkobling ELCO-pluggforbinder 8016 bøssinglist, 56-polet
Enkel eller redundant forsyning, diodedekoblet, polaritetsbeskyttet
Feilmelding ved svikt i energiforsyningen eller sikringsfeil
Releutgang (N/O, potensialfri) og blinkende lysdiode for feilmelding
Underspenningsovervåking på inngangen ved < 18 V DC
Egnet for safe state off-anvendelser
Kabelsett for signaltilkobling inngår ikke i leveransen og må bestilles separat