HC-M-06-MOD-BU
-
Kontaktinnsatsmodul
1663462
HEAVYCON kontaktinnsatsmodul, bøssing, 6-polet, krympetilkobling
Produktdetaljer
| Generelt | Til HEAVYCON-hus i byggform B6 til B48, leddholderamme HC-M-MHR... nødvendig, krympekontakter CK2,5-ED... (krympekontakter inngår ikke i leveransen) |
| Monteringsinformasjon | Hushøyde ≥ 52 mm. Pluggforbindelser må kun betjenes når de er uten last og uten spenning. |
| Serie | HC-M-06 |
| Anvendelse | Effekt |
| Poltall | 6 |
| Stikkeroptikk | 6 |
| Kontaktnummerering | 1 - 6 |
| Antall modulplasser | 1 |
| Kontakttype | dreid |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Tilkoblingsteknikk | Krympetilkobling |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstverrsnitt | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Tilkoblingstverrsnitt AWG | 20 ... 12 |
| Enkeltledernes avisoleringslengde | 7,5 mm |
| Målskisse |
|
| Bredde | 34,2 mm |
| Høyde | 35,8 mm |
| Lengde | 14,6 mm |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Minimal hushøyde | 52 mm |
| Kontaktdiameter | 2,5 mm |
| Merkespenning (III/3) | 500 V |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Merkestrøm | 16 A |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 500 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Materiale kontakt | Kobberlegering |
| Materiale kontaktoverflate | Ag (alternativ Au) |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikkelnummer | 1663462 |
| Pakkestørrelse | 2 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 2 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBF |
| Produktnøkkel | AF7ACB |
| GTIN | 4017918123277 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 11,35 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 11,02 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Krympekontakt 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AU - Krympekontakt 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Krympekontakt 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Krympekontakt 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Krympekontakt 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - Krympekontakt 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Krympekontakt 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Krympekontakt 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Krympekontakt 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Krympekontakt 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Krympekontakt 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Krympekontakt 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - Krympekontakt 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Krympekontakt 1273604
-
CK2,5-ED-0,37BU AU - Krympekontakt 1585647
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - Krympekontakt 1674859
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Krympekontakt 1674833
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Krympekontakt 1674820
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Krympekontakt 1674862
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Krympekontakt 1674846
-
CK2,5-ED-0,37F AU - Krympekontakt 1273567
-
CK2,5-ED-0,50F AU - Krympekontakt 1273564
-
CK2,5-ED-1,00F AU - Krympekontakt 1271379
-
CK2,5-ED-1,50F AU - Krympekontakt 1271375
-
CK2,5-ED-2,50F AU - Krympekontakt 1271376
-
CK2,5-ED-4,00F AU - Krympekontakt 1271372
-
CRIMPFOX-TC 4 - Krympetang 1212113
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Frigjøringsverktøy 1072067
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo