PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
-
Modem
2313106
Industrielt GPRS/GSM-modem for montering på EN-monteringsskinne. GSM og GPRS 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz Serielt RS-232-grensesnitt TCP/IP-stakk. Alarminngang og -utgang. Forsyningsspenning 24 V DC
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Bruksrestriksjoner | |
| CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Galvanisk skille | VCC // RS-232 // GSM |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 8,4 W |
| Nettype | Radiosignaler |
| Prøvespenning datagrensesnitt/forsyning | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespenning datagrensesnitt | 1500 V |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 10 V DC ... 30 V DC (Via pluggbar skruklemme COMBICON) |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC ±5 % (alternativ eller redundant, via backplane busskontakt- og systemstrømforsyning) |
| Typisk strømopptak | < 350 mA (24 V DC) |
| < 80 mA (Standby) | |
| Digital | |
| Beskrivelse av inngang | Digital inngang |
| Antall innganger | 2 |
| Inngangssignal spenning | 9 V DC ... 60 V DC |
| Inngangssignal strøm | 5 mA |
| Signal | |
| Betegnelse utgang | Digital utgang |
| Antall utganger | 1 |
| Utgangssignal spenning | 10 V DC ... 30 V DC |
| Utgangssignal strøm | ≤ 80 mA (24 V) |
| Forsyning | |
| Tiltrekkingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | RS-232 |
| Data: RS-232-grensesnitt, i henhold til ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Overføringshastighet | 1,2/2,4/9,6/19,2/38,4/57,6/115,2 kBit/s (kan stilles inn automatisk og manuelt) |
| Tilkoblingstype | D-SUB-9-stikker |
| Overføringslengde | 15 m |
| Dataformat/koding | seriell asynkron UART/NRZ, 7/8 data, 1/2 stopp, 1 paritet, 10/11 bit tegnlengde |
| Dataflytkontroll/protokoll | Software-handshake, Xon/Xoff eller hardware-handshake RTS/CTS |
| Radio | |
| Beskrivelse av grensesnittet | GSM / GPRS |
| Frekvensområde | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Datahastighet | ≤ 85,6 kb/s |
| Antenne | 50 Ω impedans SMA-antennebøssing |
| SIM-grensesnitt | 1,8 volt, 3 volt |
| GSM | CSD 9,6 / 14,4 kbps |
| GPRS | Class 10, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| Nettfunksjon | Fire time slots for mottak, to time slots for sending av data. Respektive PIN lagres i modemet. Etter et spenningsbrudd følger en selvstendig gjeninnkobling i nettet. Integrert TCP/IP stakk, selvstendig oppbygging av forbindelsen. |
| Nettkontroll | LED for visning av mottakskvalitet |
| Bredde | 22,5 mm |
| Høyde | 99 mm |
| Dybde | 118,6 mm |
| Material (Hus) | PA V0 |
| Fritt fall iht. IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g pr. retning |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Drift: 15 g, 11 ms varighet, halvsinusstøt |
| : Lagring: 30g, 11 ms varighet, halvsinusstøt |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Høydenivå | ≤ 5000 m (Begrensninger, se produsenterklæringen for drift i høyder) |
| ≤ 2000 m (iht. UL) | |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Samsvar med RED-direktiv 2014/53/EU |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55032 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | ± 6 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Luftutladning | ± 8 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Indirekte utlading | ± 6 kV |
| Merknad | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | Teststyrkegrad 3 |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | ± 2 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Signal | ± 1 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Merknad | Kriterium B |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Inngang | ± 2 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Merknad | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenning | 10 V |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55032 |
| Merknad | Klasse A, bruksområde industri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
| Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2313106 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDNC |
| Produktnøkkel | DNC421 |
| GTIN | 4046356166034 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 182,6 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 182,6 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222628 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Faste reaksjonstider
God elektromagnetisk kompatibilitet
Kan brukes over hele verden
Kan brukes uavhengig av styringsprodusent
Brannmur
En koblingsutgang tilgjengelig på bakveggsplaten, kan kobles via sms med passordbeskyttelse
Koding av SIM-kort PIN
Passordbeskyttet forbindelsesoppbygging
GSM-nett: 850, 900, 1800 og 1900 MHz
IPT-kompatibel
Integrert TCP/IP-stakk for å integrere utstyr uten TCP/IP-stakk i et nettverk
Datahastigheter opptil 53,6 kbit/s
Forbindelsesoppbygging via dataanropsnummer (CSD)
Klient-/server-funksjoner
Forbindelsesoppbygging via IP-adresser
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo