MSB 2,5-RZ - Minigjennomgangsklemme
3244164

Minigjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: på monteringsplate, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kan kombineres vilkårlig med midtrekkeklemmene MS(D)B 2,5‑M
Plassbesparende takket være kompakt byggform og monteringsmulighet direkte på monteringsplaten
God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter