MP 1,5 WH
-
Mikrogjennomgangsmodul
3248156
Mikrogjennomgangsmodul, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 15, farge: hvit
Produktdetaljer
Produkttype | Miniklemme |
Antall tilkoblinger | 2 |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm² |
Merketverrsnitt AWG | 14 |
Avisoleringslengde | 8 mm ... 10 mm |
Prøvedor | A1 / B1 |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 26 ... 16 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 26 ... 16 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Nominell strøm | 17,5 A |
Belastningsstrøm maksimal | 17,5 A |
Nominell spenning | 500 V |
Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte | |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt entrådet [AWG] | 24 ... 16 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Bredde | 4,2 mm |
Farge | hvit |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Støtspenningstest | |
Prøvespenning skalverdi | 7,3 kV |
Resultat | Test bestått |
Oppvarmingstest | |
Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
Resultat | Test bestått |
Korttidsstrømsikkerhet 1,5 mm² | 0,18 kA |
Resultat | Test bestått |
Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV |
Resultat | Test bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Mekanisk fasthet | |
Resultat | Test bestått |
Feste på holder | |
Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 15 |
Testkraft skalverdi | 1 N |
Resultat | Test bestått |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Rotasjonshastighet | 10 o/min |
Omdreininger | 135 |
Ledertverrsnitt/vekt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
1,5 mm² / 0,4 kg | |
Resultat | Test bestått |
Aldring | |
Temperatursykluser | 192 |
Resultat | Test bestått |
Nålflammetest | |
Virketid | 30 s |
Resultat | Test bestått |
Svingning/bredbåndstøy | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spekter | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel |
Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz |
ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Akselerasjon | 3,12g |
Testvarighet pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestått |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 30g |
Slagvarighet | 18 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestått |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Monteringstype | NS 15 |
Artikkelnummer | 3248156 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Rabattgruppe | BE2261 |
Produktnøkkel | BE2261 |
GTIN | 4055626251387 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 2,036 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 2,036 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | PL |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
CLIPFIX 15 - Endeholder 3022263
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Monteringsskinne med hull 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Monteringsskinne med hull 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull 1204096
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Merkekort 0825990
-
TML (EX3,8)R - Merkeremser 0801837
-
TML (104X3,8)R - Merkeremser 0801833
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker 1204504
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Tilbehør 1982800
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo