Apparatmerke, Aluminiumskilt, kan bestilles: stykkevis, svart, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: festes i skiltholder, Antall enkeltskilt: 2, tekstfelthøyde: 60 mm, tekstfeltbredde: 100 mm
Komponentmerking
Komponentmerking for mange forskjellige typer bruk i automatikkskapet, anlegg i felten og helt til bruk på uteområder: For merking av utstyr har vi mange forskjellige typer merkinger i høy kvalitet. Sørg for enkel orientering ved entydige identifiseringsmuligheter av komponentene dine, og forenkle vedlikeholds- og reparasjonsarbeid.
Apparatmerke, Matte, rød, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: skruer, nagler, Antall enkeltskilt: 4, tekstfelthøyde: 15 mm, tekstfeltbredde: 50 mm
Sikkerhetsetikett med spesiallim, kan bestilles: linjevis, sølv, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, tekstfelthøyde: 6 mm, tekstfeltbredde: 19 mm
Innstikksskilt, for merking av Siemens-styringer ET 200S, Rull, kan bestilles: linjevis, gul, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: skyve inn, tekstfelthøyde: 26 mm, tekstfeltbredde: 50 mm
Etikett, meget fleksibel, kan bestilles: linjevis, transparent, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 40000 mm, tekstfeltbredde: 108 mm
Små låsbare skilt, Kort, kan bestilles: kortvis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: festes i skiltholder, Antall enkeltskilt: 48, tekstfelthøyde: 8 mm, tekstfeltbredde: 29 mm
Små låsbare skilt, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: festes i skiltholder, Antall enkeltskilt: 20, tekstfelthøyde: 7 mm, tekstfeltbredde: 20 mm
Kunststoffskilt, kan bestilles: mattevis, gul, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 8, tekstfelthøyde: 15 mm, tekstfeltbredde: 27 mm
Etikett, kan bestilles: linjevis, sølv, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, tekstfelthøyde: 15 mm, tekstfeltbredde: 17,5 mm
Kunststoffskilt, kan bestilles: mattevis, sølv, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 6, tekstfelthøyde: 27 mm, tekstfeltbredde: 27 mm
Dine fordeler
- Variable løsninger – mange forskjellige materialtyper for ulike bruksområder
- Mange muligheter med forskjellige monteringstyper som klebing, skruing, nagling og påsnepping
- Fra en og samme produsent: Material for utstyr fra Phoenix Contact og andre produsenter
Komponentmerking
Bruk i automasjonskap
Merking av elektriske og elektroniske komponenter i automasjonskapet letter vedlikeholdet. På enkelte områder er det i tillegg plikt å merke utstyr. Og ikke minst gir merking av utstyr automasjonskap og anlegg et løft rent kvalitativt.
Se deg rundt: Det store merkesortimentet fra Phoenix Contact dekker alle bruksområder – fra klebeetikett til graveringsskilt i høy kvalitet. For merking eller gravering kan du selvsagt også benytte deg av vår omfattende merkeservice.
Merking av utstyr som klistres på
Merking av utstyr som klistres på
Selvklebende komponentmerker finnes i forskjellige størrelser, materialer og farger. Med forskjellige egenskaper kan de benyttes i de mest ulike applikasjoner for merking av komponenter, utstyr og knapper.
Komponentmerking som skrus på
Komponentmerking som skrus på
For merking av komponenter og automasjonskap finnes det skilt med hull. De festes pålitelig til utstyret med skruer eller nagler.
Bruk i holdere med kunststoffskilt
Komponentmerking som sneppes i merkeholder
Merkingen av knapper foretas raskt og enkelt med merkesystemet CARRIER. Her settes merket inn i holderens merkefelt:
Komponentmerking som skyves inn i merkeholder
Komponentmerking som skyves inn i merkeholder
De selvklebende merkeholderne for merking av komponenter og moduler festes på alle vanlige underlag. Passende merking skyves helt enkelt inn i holderen.