Merking av utstyr

Komponentmerking

Komponentmerking for mange forskjellige typer bruk i automatikkskapet, anlegg i felten og helt til bruk på uteområder: For merking av utstyr har vi mange forskjellige typer merkinger i høy kvalitet. Sørg for enkel orientering ved entydige identifiseringsmuligheter av komponentene dine, og forenkle vedlikeholds- og reparasjonsarbeid.

Go to Product Detail Page for item 1097012
EMLP (40X8)R BK - Etikett
EMLP (40X8)R BK - Etikett
1097012
Electrical Number: 1803958

Etikett, Rull, svart, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 500, tekstfelthøyde: 8 mm, tekstfeltbredde: 40 mm

Go to Product Detail Page for item 0828797
US-EMLP (27X8) - Kunststoffskilt
US-EMLP (27X8) - Kunststoffskilt
0828797

Kunststoffskilt, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 51, tekstfelthøyde: 8 mm, tekstfeltbredde: 27 mm

Go to Product Detail Page for item 1096322
EMLP (27X8)R - Etikett
EMLP (27X8)R - Etikett
1096322
Electrical Number: 1803977

Etikett, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 500, tekstfelthøyde: 8 mm, tekstfeltbredde: 27 mm

Go to Product Detail Page for item 1054878
EML-D (60X30)R - Etikett
EML-D (60X30)R - Etikett
1054878

Etikett, gjenkjennbar, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 1000, tekstfelthøyde: 30 mm, tekstfeltbredde: 60 mm

Go to Product Detail Page for item 1096333
EMLP (100X30)R YE - Etikett
EMLP (100X30)R YE - Etikett
1096333
Electrical Number: 1803964

Etikett, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 250, tekstfelthøyde: 30 mm, tekstfeltbredde: 100 mm

Dine fordeler

  • Variable løsninger – mange forskjellige materialtyper for ulike bruksområder
  • Mange muligheter med forskjellige monteringstyper som klebing, skruing, nagling og påsnepping
  • Fra en og samme produsent: Material for utstyr fra Phoenix Contact og andre produsenter
Komponentmerking

Komponentmerking

Bruk i automasjonskap

Merking av elektriske og elektroniske komponenter i automasjonskapet letter vedlikeholdet. På enkelte områder er det i tillegg plikt å merke utstyr. Og ikke minst gir merking av utstyr automasjonskap og anlegg et løft rent kvalitativt.

Se deg rundt: Det store merkesortimentet fra Phoenix Contact dekker alle bruksområder – fra klebeetikett til graveringsskilt i høy kvalitet. For merking eller gravering kan du selvsagt også benytte deg av vår omfattende merkeservice.

Merking av utstyr som klistres på

Merking av utstyr som klistres på

Merking av utstyr som klistres på

Selvklebende komponentmerker finnes i forskjellige størrelser, materialer og farger. Med forskjellige egenskaper kan de benyttes i de mest ulike applikasjoner for merking av komponenter, utstyr og knapper.

Komponentmerking som skrus på

Komponentmerking som skrus på

Komponentmerking som skrus på

For merking av komponenter og automasjonskap finnes det skilt med hull. De festes pålitelig til utstyret med skruer eller nagler.

Komponentmerking som sneppes i merkeholder

Bruk i holdere med kunststoffskilt

Komponentmerking som sneppes i merkeholder

Merkingen av knapper foretas raskt og enkelt med merkesystemet CARRIER. Her settes merket inn i holderens merkefelt:

Komponentmerking som skyves inn i merkeholder

Komponentmerking som skyves inn i merkeholder

Komponentmerking som skyves inn i merkeholder

De selvklebende merkeholderne for merking av komponenter og moduler festes på alle vanlige underlag. Passende merking skyves helt enkelt inn i holderen.