Klemmemerking

Klemmemerking

Klemmemering gir en entydig tilordning ved kabling i automatikkskapet. Slik forhindrer du feil ved oppbygging samt ved vedlikehold. Klemmemerkinger er først og fremst forskjellige med hensyn til monteringsmetode: Det finnes merker for høye og flate skiltspor, som strimler og som merkenagler.

Go to Product Detail Page for item 0829214
UCT-TMF 12 - Merke for klemmer
UCT-TMF 12 - Merke for klemmer
0829214

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 12 mm, Antall enkeltskilt: 30, tekstfelthøyde: 4,7 mm, tekstfeltbredde: 11,2 mm

Go to Product Detail Page for item 1004089
UBE + ES/KMK 3 - Skiltholder
UBE + ES/KMK 3 - Skiltholder
1004089
Electrical Number: 1265363

Skiltholder, til merking av klemmegrupper, til endeholder E/UK eller endeterminal E/U, med perforert innstikksstrimmel 40 x 17 mm, grå, uten merking, perforert, monteringstype: feste, tekstfelthøyde: 17 mm, tekstfeltbredde: 40 mm

Go to Product Detail Page for item 0821739
UC1-TM 8 - Merke for klemmer
UC1-TM 8 - Merke for klemmer
0821739
Electrical Number: 1223678

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, Antall enkeltskilt: 64, tekstfelthøyde: 9,7 mm, tekstfeltbredde: 7,55 mm

Go to Product Detail Page for item 0818137
UC-TMF 8 - Merke for klemmer
UC-TMF 8 - Merke for klemmer
0818137
Electrical Number: 1265073

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, Antall enkeltskilt: 56, tekstfelthøyde: 5,1 mm, tekstfeltbredde: 7,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0829204
UCT-TMF 10 - Merke for klemmer
UCT-TMF 10 - Merke for klemmer
0829204
Electrical Number: 1804046

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, Antall enkeltskilt: 36, tekstfelthøyde: 4,7 mm, tekstfeltbredde: 9,4 mm

Dine fordeler

  • Raskt og praktisk grunnet forhåndsmerket klemmemerking
  • Individuell utforming med forskjellige merkesystemer
  • Praktisk: Vår merkeservice kan ta seg av oppgavene
  • Alt fra en og samme produsent: Merking også til rekkeklemmer fra andre produsenter
Klemmemerking i forskjellige formater: UCT, US, UM

Klemmemerking i forskjellige formater: UCT, US, UM

Klemmemerking i automasjonskap og anlegg

Vil du ha en rask og feilfri kabling av koblingslister? Det forutsetter at tilkoblingspunktene merkes helt tydelig og over store flater. Det gjelder spesielt oppstart og vedlikehold av automasjonskap og anlegg. Klemmemerking fra Phoenix Contact er optimalt tilpasset rekkeklemmene.

Alt etter ønske leveres produktene med eller uten merking, som kort, på rull eller som ark.

Merking og påføring i ett trinn
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES sørger for bedre effektivitet ved automasjonskapbygging: Det modulære systemet med termo-rullskriver og applikatorer trykker merker, og påfører dem kabler og ledere automatisert. Sammenslåingen av disse prosesstrinnene gir en tidsbesparelse på ca. 60 %.

Mer informasjon
Det modulære systemet THERMOMARK E SERIES