Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende ulike tall: 21 ... 39, hvit, for klemmebredde: 5,2 mm, monteringstype: feste
Klemmemerking
Klemmemering gir en entydig tilordning ved kabling i automatikkskapet. Slik forhindrer du feil ved oppbygging samt ved vedlikehold. Klemmemerkinger er først og fremst forskjellige med hensyn til monteringsmetode: Det finnes merker for høye og flate skiltspor, som strimler og som merkenagler.
Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 31 ... 40, hvit, for klemmebredde: 5,08 mm, monteringstype: feste
Merkeremse flat, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 181 ... 190, hvit, for klemmebredde: 5 mm, monteringstype: feste
Merkeark, selvklebende, merket på langs med fortløpende tall: 61 ... 70, 10-delt merkeremse med 14 like dekader, hvit, for klemmebredde: 3,81 mm, monteringstype: klebe
Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 271 ... 280, hvit, for klemmebredde: 6,2 mm, monteringstype: feste
Zackremse, 10-delt, merket på tvers med fortløpende tall: 321 ... 330, hvit, for klemmebredde: 6,2 mm, monteringstype: feste
Zackremse, 10-delt, merket på tvers med fortløpende tall: 41 ... 50, hvit, for klemmebredde: 10,2 mm, monteringstype: feste
Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 341 ... 350, hvit, for klemmebredde: 6,2 mm, monteringstype: feste
Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 71 ... 80, hvit, for klemmebredde: 3,5 mm, monteringstype: feste
Zackremse, 10-delt, merket på tvers med fortløpende tall: 311 ... 320, hvit, for klemmebredde: 6,2 mm, monteringstype: feste
Dine fordeler
- Raskt og praktisk grunnet forhåndsmerket klemmemerking
- Individuell utforming med forskjellige merkesystemer
- Praktisk: Vår merkeservice kan ta seg av oppgavene
- Alt fra en og samme produsent: Merking også til rekkeklemmer fra andre produsenter
Klemmemerking i forskjellige formater: UCT, US, UM
Klemmemerking i automasjonskap og anlegg
Vil du ha en rask og feilfri kabling av koblingslister? Det forutsetter at tilkoblingspunktene merkes helt tydelig og over store flater. Det gjelder spesielt oppstart og vedlikehold av automasjonskap og anlegg. Klemmemerking fra Phoenix Contact er optimalt tilpasset rekkeklemmene.
Alt etter ønske leveres produktene med eller uten merking, som kort, på rull eller som ark.