Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, fiolett, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 16 mm, Antall enkeltskilt: 24
Klemmemerking
Klemmemering gir en entydig tilordning ved kabling i automatikkskapet. Slik forhindrer du feil ved oppbygging samt ved vedlikehold. Klemmemerkinger er først og fremst forskjellige med hensyn til monteringsmetode: Det finnes merker for høye og flate skiltspor, som strimler og som merkenagler.
Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, oransje, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, Antall enkeltskilt: 10
Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, fiolett, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, Antall enkeltskilt: 56
Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, fiolett, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 3,5 mm, Antall enkeltskilt: 108
Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, fiolett, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 96
Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, gul, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, Antall enkeltskilt: 36, tekstfelthøyde: 4,7 mm, tekstfeltbredde: 9,4 mm
Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, fiolett, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 16 mm, Antall enkeltskilt: 32
Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, gul, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, Antall enkeltskilt: 10
Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, grønn, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, Antall enkeltskilt: 56, tekstfelthøyde: 5,1 mm, tekstfeltbredde: 7,6 mm
Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, grønn, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, Antall enkeltskilt: 48, tekstfelthøyde: 5,1 mm, tekstfeltbredde: 9,6 mm
Dine fordeler
- Raskt og praktisk grunnet forhåndsmerket klemmemerking
- Individuell utforming med forskjellige merkesystemer
- Praktisk: Vår merkeservice kan ta seg av oppgavene
- Alt fra en og samme produsent: Merking også til rekkeklemmer fra andre produsenter
Klemmemerking i forskjellige formater: UCT, US, UM
Klemmemerking i automasjonskap og anlegg
Vil du ha en rask og feilfri kabling av koblingslister? Det forutsetter at tilkoblingspunktene merkes helt tydelig og over store flater. Det gjelder spesielt oppstart og vedlikehold av automasjonskap og anlegg. Klemmemerking fra Phoenix Contact er optimalt tilpasset rekkeklemmene.
Alt etter ønske leveres produktene med eller uten merking, som kort, på rull eller som ark.