Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 21 ... 30, hvit, for klemmebredde: 7,5 mm, monteringstype: feste
Klemmemerking
Klemmemering gir en entydig tilordning ved kabling i automatikkskapet. Slik forhindrer du feil ved oppbygging samt ved vedlikehold. Klemmemerkinger er først og fremst forskjellige med hensyn til monteringsmetode: Det finnes merker for høye og flate skiltspor, som strimler og som merkenagler.
Merker for merking av klemmer fra Weidmüller, Conta Clip og Klemsan, 10 deler, uten merking, merkes med THERMOMARK CARD og BLUEMARK, gul farge
BNB-zackremse, 10-delt, kan deles, merket på langs med fortløpende tall: 1 ... 10, hvit, for klemmebredde: 7,5 mm, monteringstype: plugge
Zackremse, 10-delt, merket på tvers med fortløpende tall: 11 ... 20, hvit, for klemmebredde: 5,08 mm, monteringstype: feste
Merkeremse, merket på langs med stor bokstav: P, hvit, for klemmebredde: 6,2 mm, monteringstype: feste
Merker for merking av klemmer fra Weidmüller, Conta Clip og Klemsan, 24 deler, uten merking, merkes med THERMOMARK CARD og BLUEMARK, gul farge
Merker for merking av klemmer fra Weidmüller, Conta Clip og Klemsan, 14 deler, uten merking, merkes med THERMOMARK CARD og BLUEMARK, rød farge
BNB-zackremse, 10-delt, kan deles, merket på langs med fortløpende tall: 31 ... 40, hvit, for klemmebredde: 6,2 mm, monteringstype: plugge
Merker for merking av klemmer fra Weidmüller, Conta Clip og Klemsan, 20 deler, uten merking, merkes med THERMOMARK CARD og BLUEMARK, grønn farge
Zackremse, 10-delt, merket på tvers med fortløpende tall: 91 ... 100, hvit, for klemmebredde: 5,08 mm, monteringstype: feste
Dine fordeler
- Raskt og praktisk grunnet forhåndsmerket klemmemerking
- Individuell utforming med forskjellige merkesystemer
- Praktisk: Vår merkeservice kan ta seg av oppgavene
- Alt fra en og samme produsent: Merking også til rekkeklemmer fra andre produsenter
Klemmemerking i forskjellige formater: UCT, US, UM
Klemmemerking i automasjonskap og anlegg
Vil du ha en rask og feilfri kabling av koblingslister? Det forutsetter at tilkoblingspunktene merkes helt tydelig og over store flater. Det gjelder spesielt oppstart og vedlikehold av automasjonskap og anlegg. Klemmemerking fra Phoenix Contact er optimalt tilpasset rekkeklemmene.
Alt etter ønske leveres produktene med eller uten merking, som kort, på rull eller som ark.