Merkenagle zackremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: plugge, Antall enkeltskilt: 1000, tekstfelthøyde: 4 mm, tekstfeltbredde: 4 mm
Klemmemerking
Klemmemering gir en entydig tilordning ved kabling i automatikkskapet. Slik forhindrer du feil ved oppbygging samt ved vedlikehold. Klemmemerkinger er først og fremst forskjellige med hensyn til monteringsmetode: Det finnes merker for høye og flate skiltspor, som strimler og som merkenagler.
Merke for klemmer, Matte, gul, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 96, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 4,6 mm
Merke for klemmer, Matte, blå, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, Antall enkeltskilt: 80, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 5,6 mm
Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: L1, L2, L3, N, PE, monteringstype: feste, for klemmebredde: 22 mm, Antall enkeltskilt: 50, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 21,8 mm
Adapter for små skilt, 300 mm lang, for manuelt kutt, kan sneppes i flatt skiltspor, til ZB ..., UC-TM ... eller UCT-TM ...
Merkeremser, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 14, tekstfelthøyde: 2,8 mm, tekstfeltbredde: 90000 mm
Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, Antall enkeltskilt: 10, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 10,15 mm
Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, Antall enkeltskilt: 32, tekstfelthøyde: 5,1 mm, tekstfeltbredde: 15,45 mm
Merkeremser, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 10, rullengde: 30 m, tekstfelthøyde: 5 mm, tekstfeltbredde: 30000 mm
Skiltholder, kan smekkes inn i push-in treetasjesrekkeklemme PT 1,5/S-3L, kan merkes med UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 eller ZBF 3,5, grå, uten merking, monteringstype: plugge, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 3,5 mm
Dine fordeler
- Raskt og praktisk grunnet forhåndsmerket klemmemerking
- Individuell utforming med forskjellige merkesystemer
- Praktisk: Vår merkeservice kan ta seg av oppgavene
- Alt fra en og samme produsent: Merking også til rekkeklemmer fra andre produsenter
Klemmemerking i forskjellige formater: UCT, US, UM
Klemmemerking i automasjonskap og anlegg
Vil du ha en rask og feilfri kabling av koblingslister? Det forutsetter at tilkoblingspunktene merkes helt tydelig og over store flater. Det gjelder spesielt oppstart og vedlikehold av automasjonskap og anlegg. Klemmemerking fra Phoenix Contact er optimalt tilpasset rekkeklemmene.
Alt etter ønske leveres produktene med eller uten merking, som kort, på rull eller som ark.