Merke for klemmer, Matte, rød, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 12 mm, Antall enkeltskilt: 40, tekstfelthøyde: 5,1 mm, tekstfeltbredde: 11,45 mm
Klemmemerking
Klemmemering gir en entydig tilordning ved kabling i automatikkskapet. Slik forhindrer du feil ved oppbygging samt ved vedlikehold. Klemmemerkinger er først og fremst forskjellige med hensyn til monteringsmetode: Det finnes merker for høye og flate skiltspor, som strimler og som merkenagler.
Merke for klemmer, Matte, oransje, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6 mm, Antall enkeltskilt: 80, tekstfelthøyde: 9,7 mm, tekstfeltbredde: 5,55 mm
Merkeremse, merket på langs med stor bokstav: E, hvit, for klemmebredde: 6,2 mm, monteringstype: feste
BNB-zackremse, 10-delt, kan deles, merket på langs med fortløpende tall: 81 ... 90, hvit, for klemmebredde: 6,2 mm, monteringstype: plugge
Zackremse, flat, 100-delt, merket på langs med fortløpende tall: 71 ... 80, 10 likt merkede strimler pr. flatzackremsematte, egnet for alle klemmer i delingsmål 6,2 mm, hvit, for klemmebredde: 6,2 mm
Merker for merking av klemmer fra Weidmüller, Conta Clip og Klemsan, 20 deler, uten merking, merkes med THERMOMARK CARD og BLUEMARK, blå farge
Varselskiltsett, for klemmelistavdekninger over vilkårlig antall klemmer, består av: 1 m perforert kunststoffbånd (bredde: 41 mm, materialtykkelse: 0,8 mm), 18 selvklebende varselskilt WS-2K og 26 plastskruer
Merkeremse, merket på langs med stor bokstav: K, hvit, for klemmebredde: 5,2 mm, monteringstype: feste
Zackremse, 10-delt, merket på tvers med fortløpende ulike tall: 81 ... 99, hvit, for klemmebredde: 5,2 mm, monteringstype: feste
Merke for klemmer, Matte, fiolett, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: sneppe på, for klemmebredde: 4,2 mm, Antall enkeltskilt: 120
Dine fordeler
- Raskt og praktisk grunnet forhåndsmerket klemmemerking
- Individuell utforming med forskjellige merkesystemer
- Praktisk: Vår merkeservice kan ta seg av oppgavene
- Alt fra en og samme produsent: Merking også til rekkeklemmer fra andre produsenter
Klemmemerking i forskjellige formater: UCT, US, UM
Klemmemerking i automasjonskap og anlegg
Vil du ha en rask og feilfri kabling av koblingslister? Det forutsetter at tilkoblingspunktene merkes helt tydelig og over store flater. Det gjelder spesielt oppstart og vedlikehold av automasjonskap og anlegg. Klemmemerking fra Phoenix Contact er optimalt tilpasset rekkeklemmene.
Alt etter ønske leveres produktene med eller uten merking, som kort, på rull eller som ark.