PATG 4/18/EVA - Merkeholder for leder
1694852

Merkeholder for leder, transparent, uten merking, kabeldiameterområde: 6 ... 10 mm, monteringstype: skyve på, tekstfelthøyde: 4 mm, tekstfeltbredde: 18 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Høy motstandskraft og holdbarhet: Merkeholderne av EVA (etylenvinylacetat) er ekstremt motstandsdyktige mot kjemikalier samt oljer og fett
PATG .../EVA-merkehylse er en fast merkeholder som merkes med innstikksskilt
Merkingen utføres med av de passende UCT-WM ... innstikksskiltene, som kan merkes ved hjelp av termotrykk, UV-blekkstråletrykk eller direkte lasermerking
Materialet inneholder ingen skadelige myknere