QPD CW 4PE2,5 1X9-16 BK - Ledningsforbinder
1403846

Ledningsforbinder-veggjennomføring på en side med QPD-mutter, svart, 4+PE-polet, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, til kabeldiameter 9 mm ... 16 mm.

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Nyskapende og tidsbesparende - QUICKON-hurtigkobling for opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
Robust på alle måter: Hus i beskyttelsesgradene IP68/IP69K og IK07 for mange forskjellige bruksområder
Sikker tilkobling grunnet mekanisk koding mot feilplugging og fingerberøringsbeskyttelse i henhold til DIN EN 0105
Enkel og pålitelig - ved hjelp av ledningsforbinderne repareres eller forlenges ledninger raskt, og i kombinasjon med pluggforbinderne også som koblingsforbindelse