QPD C4X2,5/2X6-10 GY - Ledningsforbinder
1424021

Ledningsforbinder, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grå, med to QUICKON-mutre, koding: Kodeprofil, ytterdiameter ledning: 6 mm ... 10 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Nyskapende og tidsbesparende - QUICKON-hurtigkobling for opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
Robust på alle måter: Hus i beskyttelsesgradene IP68/IP69K og IK07 for mange forskjellige bruksområder
Sikker tilkobling grunnet mekanisk koding mot feilplugging og fingerberøringsbeskyttelse i henhold til DIN EN 0105
Enkel og pålitelig - ved hjelp av ledningsforbinderne repareres eller forlenges ledninger raskt, og i kombinasjon med pluggforbinderne også som koblingsforbindelse