QPD C 4PE2,5 2X6-11 BK - Ledningsforbinder
1403838

QUICKON-ledningsforbinder, svart, 4+PE-polet, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, for kabeldiameter 6 mm ... 11 mm.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Nyskapende og tidsbesparende - QUICKON-hurtigkobling for opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
Robust på alle måter: Hus i beskyttelsesgradene IP68/IP69K og IK07 for mange forskjellige bruksområder
Sikker tilkobling grunnet mekanisk koding mot feilplugging og fingerberøringsbeskyttelse i henhold til DIN EN 0105
Enkel og pålitelig - ved hjelp av ledningsforbinderne repareres eller forlenges ledninger raskt, og i kombinasjon med pluggforbinderne også som koblingsforbindelse