MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Kabelmerkeetikett
0803931
El-nr.: 1802762

Kabelmerkeetikett, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, kabeldiameterområde: 2 ... 3 mm, monteringstype: klebe, kabeldiameter: ≤ 3 mm, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 8 mm, tekstfeltbredde: 6500 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Merkeløsning i høy kvalitet som tåler løsemidler og som genereres med termoskriver, for industrielle applikasjoner
Takket være rullformatet kan viklingsetikettene genereres fleksibelt i bredden, tilpasset applikasjonen
Enkelt og effektivt materialkassettsystem: Både materialet som skal påføres trykk, og fargebåndet, inngår direkte
Ingen optisk forskjell ved merking i ettertid av allerede eksisterende merker som er opprettet med datamaskinrullskriver
Den transparente beskyttelsesfolien vikles rundt merkingen, og beskytter denne permanent mot tilsmussing og slitasje
Viklingsetikettene tar liten plass, slik at kabelen f.eks. kan trekkes gjennom kabelkanaler på et senere tidspunkt
Materialet er cUL-sertifisert